Wat kan je vinden in de Pomp Export Informatie Zoeker?
Als je Grundfos pompen wilt exporteren, dan kan MyGrundfos je helpen de exportinformatie te vinden die nodig is voor de douane aangifte.
Hiermee krijg je toegang tot:
Productnummer
Productnaam
Brutogewicht
Nettogewicht
EAN-nummer
Land van herkomst
Aangepast tariefnummer
Hoe werkt de Pomp Export Informatie Zoeker?
Het enige dat je hoeft te doen om toegang te krijgen tot de exportinformatie van de pomp is:
- Log in op MyGrundfos
- Zoek naar pomp/productnaam of nummer
- De exportinformatie die je nodig hebt, wordt weergegeven in een eenvoudig overzicht. Het is super snel en eenvoudig.
Ontdek meer klantenservice opties in MyGrundfos
MyGrundfos is een 24/7 klantenserviceplatform waar direct informatie te vinden is over catalogusprijzen, beschikbaarheid, vervangingspompen, reserveonderdelen, bestellingsstatus, track en trace en meer.
Met een Grundfos account bespaar je tijd door snel toegang te krijgen tot alle bewaarde producten en voorkeuren. Daarnaast kan je:
Projecten aanmaken en samenwerken met collega's
Offertes bekijken
Trainingen volgen
Toegang krijgen tot meer online zelfbediening