V & A
VOOR GEBRUIK IN VERBAND MET DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING OVER GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FASE POMPEN
1. V: Over welke producten gaat het?
A: De 1-fase UNILIFT AP12, AP35, AP50 in 50&60Hz, met uitzondering van 60Hz-uitvoeringen geleverd met VS-type stekker. Zie de instructies aan de rechterkant van deze pagina om het betreffende product te identificeren.
2. V: Is deze waarschuwing ernstig?
A: Jazeker. De betreffende producten kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van de gebruiker wanneer de producten worden gebruikt voor mobiele doeleinden zoals het ontwateren van tuinvijvers etc. en er geen aardlekschakelaar (ELCB) is geïnstalleerd.
3. V: Wat moet ik doen als ik een betreffend product heb?
A: Neem contact op met Grundfos of servicepartner van Grundfos om uw pomp te laten aanpassen of vervangen als deze op voorraad is.
4. V: Wat kan er gebeuren?
A: De betreffende producten kunnen, onder bepaalde omstandigheden, tijdens de installatie of bij mobiel gebruik een elektrische schok geven aan gebruikers.
5. V: Wat is mobiel gebruik?
A: Mobiel gebruik is bijvoorbeeld het ontwateren van een vijver, waarbij het product van tijd tot tijd voor verschillende taken wordt gebruikt. Het wordt getransporteerd naar deze verschillende ontwateringstoepassingen. Het is in principe elke soort toepassing waarbij een pomp wordt gedragen.
6. V: Wat veroorzaakt dit?
A: Door een fabricagefout kunnen de draden binnenin of nabij de gevulkaniseerde stekker naar de pomp worden beschadigd als de kabel sterk wordt gebogen. De onder spanning staande draad en de aarddraad kunnen op hetzelfde niveau worden gebroken en dat kan kortsluiting veroorzaken.
Onder bepaalde omstandigheden en tijdens het gebruik waar de voedingskabel wordt verplaatst en gebogen kan dit ertoe leiden dat het pomphuis onder spanning komt te staan (als er geen aardlekschakelaar (ELCB) van minimaal 30mA is geïnstalleerd).
7. V: Kan ik een stationair geïnstalleerde pomp gebruiken die in putten, tanks en putten is gemonteerd (vaste opstelling)?
A: Stationair geïnstalleerde pompen met de voedingskabel in een vaste positie lopen geen risico (met een goede aarding en aardlekschakelaar (ELCB)).
8. V: Waarom alleen binnen de genoemde periode?
A: De fabricagefout is gecorrigeerd, zodat producten uit de series die buiten de betreffende periode zijn geproduceerd, niet worden beïnvloed.
9. V: Hoe kan het risico worden geëlimineerd voor pompen die worden gebruikt voor mobiele doeleinden/toepassingen?
A: Alleen door de kabels te laten vervangen.
10. V: Hoe kan ik vaststellen of het om een betreffend product gaat?
A: Volg de stappen die in onze gidsen staan vermeld. Ga naar www.grundfos.com/XYZ voor meer informatie.
11. V: Wie kan bij twijfel helpen, of als er meer informatie nodig is?
A: Ga naar de lokale Grundfos-website (of ga naar Grundfos.com en gebruik de landselector om uw land te vinden) en zie de informatie onder "veiligheidswaarschuwing". Neem contact op met Grundfos of servicepartner van Grundfos om uw pomp te laten aanpassen of vervangen als deze op voorraad is.
12. V: Wie betaalt de reparatie?
A: Grundfos dekt alle kosten in verband met de kabelvervanging van de betreffende producten.
13. V: Ik heb een UNILIFT AP12, AP35 of AP50 pomp met een vlotterschakelaar. Moet die ook worden vervangen?
A: Ja, alle kabels moeten worden vervangen.