CIM 250/260 (Cellulair)
De CIM 250 en 260 modules zijn cellulaire modules en vereisen cellulaire connectiviteit via een private Access Point Name (APN) om veilig met het internet verbonden te zijn. Een standaard oplossing voor cellulaire connectiviteit wordt niet aanbevolen - alleen private APN's worden aanbevolen.
De private APN moet worden aangeschaft bij uw mobiele-netwerkoperator. De mobiele-netwerkoperator zal u begeleiden bij de installatieprocedure.
CU 352/354/362/372/3X2 DH
De CU 3xx is een traditioneel met het netwerk verbonden apparaat en moet op een privaat netwerk achter een firewall worden geplaatst.
Het mag niet rechtstreeks met het internet worden verbonden. Ook mogen er geen TCP/IP-poorten naar het product worden doorgeschakeld.
Als u op afstand toegang tot het apparaat nodig heeft, dan dient u gebruik te maken van technologieën zoals Virtual Private Networks (VPN's) om een beveiligde verbinding te garanderen. Het is aan te raden om een specialist in IT-infrastructuur te raadplegen om een dergelijke oplossing op te zetten.