Onderzoek En Inzicht
Watervoorzieningssystemen in zones
Watervoorzieningsystemen onderverdeeld in watertoevoerzones worden gebruikt voor optimaal gebruikerscomfort in watervoorzienings- en waterdistributietoepassingen. Deze worden doorgaans aangetroffen in hoogbouw en heuvelachtige gebieden.
Het opdelen van het watervoorzieningssysteem in zones is noodzakelijk om te waarborgen dat
- De waterdruk niet buitensporig van de ene verdieping naar de andere varieert
- De minimale druk op de bovenste verdieping in elke zone niet tot onder 1,5 - 2 bar daalt
- De maximale druk op de onderste verdieping in elke zone niet meer dan 4 - 4,5 bar bedraagt
De systeemconfiguratie kan bestaan uit:
- Alle boostersystemen in de kelder geplaatst. Drukverhoging vindt plaats in het gebouw.
- Configuratie met cascade-drukverhoging. Eén booster in de kelder levert al het water tot zone 1, waar een tweede booster tot zone 2 zal opvoeren etc.
- In combinatie met een daktank. Een booster op het dak verhoogt de druk voor de 3-4 bovenste verdiepingen. De rest van het gebouw wordt bediend door de zwaartekracht.
Gebruik het Grundfos-dimensioneringshulpmiddel voor het configureren van watervoorzieningszones in huishoudelijke waterdruksystemen.