Onderzoek En Inzicht

Uitschakelfunctie

De uitschakelfunctie maakt het mogelijk om de laatste boosterpomp die in bedrijf is uit te schakelen als er geen of heel weinig verbruik is. Dit maakt het een van de belangrijkste functies als het gaat om drukverhoging. De uitschakelfunctie is actief wanneer de laatste pomp in bedrijf in aan/uit-modus gaat vanwege laag debiet, zoals weergegeven in de afbeelding.

Alle Grundfos Hydro boostersets worden (vanuit de fabriek) geleverd met geactiveerde uitschakelfunctie. Dit is een standaard functie. De Grundfos Hydro MPC boosterset en het Control MPC systeem voor drukverhogingstoepassingen zijn voorzien van een geavanceerde uitschakelfunctie waarmee u kunt kiezen uit vier modi qua parameters:

  • Energiebesparingsmodus (fabrieksinstelling)
  • Middelgroot debiet
  • Hoogste comfortniveau
  • Aangepaste instelling

De uitschakelfunctie helpt om te zorgen voor:

  • Geoptimaliseerd energieverbruik: pompen worden uitgeschakeld wanneer ze niet nodig zijn.
  • Preventie van verwarming van de verpompte vloeistof: geen groei van bacteriën en ziektekiemen.
  • Preventie van oververhitting van de asafdichting: langere levensduur van de asafdichting.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.