Onderzoek En Inzicht

Toerentalgeregeld bedrijf

Toerentalregeling via een aandrijving met variabele frequentie is zonder twijfel de meest efficiënte manier voor aanpassing van de capaciteit van de boosterpomp die onderworpen is aan variabele debieteisen. De methode voor toerentalregeling resulteert in een nieuwe Q/H-curve bij lagere opvoerhoogte en debiet.

De karakteristieken van de curven blijven hetzelfde. Als het toerental wordt verlaagd, dan worden de curven echter platter, omdat de opvoerhoogte in een grotere mate wordt gereduceerd dan het debiet.

Als het debiet bijvoorbeeld met 20% wordt gereduceerd, dan daalt het energieverbruik van de motor tot 65% in vergelijking met het oorspronkelijke verbruik.

Grundfos E-pompen zijn pompen met variabel toerental met ingebouwde frequentie-omvormer. De Grundfos CUE is een externe aandrijving met variabele frequentie (VFD) die werkt met standaard pompen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.