Onderzoek En Inzicht

Geleidelijke drukopbouw

De Grundfos CU 351 pompregelaar is voorzien van een functie voor geleidelijke drukopbouw, die zorgt voor een gelijkmatige start van systemen die bijvoorbeeld lege leidingen bevatten.

Deze kan worden gebruikt in toepassingen zoals:

  • Irrigatie
  • Watervoorzieningsinstallaties met een instabiele stroomvoorziening, om waterslag te verminderen.

Het opstarten gebeurt in twee fasen, zoals weergegeven in de afbeelding.

  • Vulfase
    Het leidingwerk wordt langzaam gevuld met water. Wanneer de druksensor van het systeem detecteert dat het leidingwerk is gevuld, begint fase twee.
  • Drukopbouwfase
    De systeemdruk wordt verhoogd totdat het setpoint is bereikt. De drukopbouw vindt plaats binnen een aanlooptijd. Als het setpoint niet binnen een bepaalde tijd bereikt is, dan kan een waarschuwing of een alarm worden gegeven, en de pompen kunnen tegelijkertijd worden uitgeschakeld.

Het gelijkmatig opstarten van het systeem resulteert in:

  • Minder waterslag
  • Verhoogd comfort en veiligheid voor de consument

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.