Artikel

Enkelvoudige booster vs. in zones verdeelde boostersystemen

Het ontwerpen van het optimale drukverhogingssysteem voor water

Uw uitdaging:

Om te zorgen voor constante druk staan hoge utiliteitsgebouwen voor twee grote uitdagingen. Ten eerste is de voordruk in de waterleiding zelden hoog genoeg om het hele gebouw te bestrijken. Ten tweede verandert de waterbehoefte voortdurend. Breektanks worden meestal geïnstalleerd om water in voorraad te houden. Echter, dit maakt de behoefte aan pompen nog dringender omdat het water moet worden opgevoerd om verschillende gebruikers te bereiken.

Dit betekent dat een drukverhogingssysteem niet alleen betrouwbaar moet zijn, maar ook de intelligentie moet hebben om de juiste druk te behouden, ongeacht het verbruik. Enkelvoudige boostersystemen kunnen echter leiden tot een onaanvaardbaar hoge druk op de onderste verdiepingen. Wanneer dit gebeurt heeft het systeem dure overdrukventielen nodig die energie verspillen om overmatige druk te verwijderen.

Onze oplossing:

Het kiezen van het juiste druksysteem hangt af van de hoogte van het gebouw en het belastingsprofiel. Maar in de meeste gevallen biedt een in zones verdeeld systeem, waarbij een aantal drukverhogers hun eigen drukzone bedient, de meest efficiënte oplossing. In zones verdeelde boosters zorgen dat er niet meer druk aan het systeem wordt toegevoegd dan nodig is.

Dit betekent dat uw gebouw op alle verdiepingen een gelijke waterdruk heeft zonder energie te verspillen - zelfs bij wisselend verbruik. Een in zones verdeelde aanpak biedt ook de betrouwbaarheid van meerdere pompen en zorgt dat het systeem kan worden aangepast aan het wisselende verbruik.

Het energieverbruik verlagen met 31,5%

Enkelvoudige boosters vergeleken met in zones verdeelde systemen: Een berekening

Hoe groot is precies het voordeel van de keuze voor een intelligent systeem? We berekenden het energieverbruik van twee verschillende ontwerpen voor een drukverhogingssysteem voor een ziekenhuis met 20 verdiepingen om daarachter te komen.

We gebruikten het Grundfos Product Center om de drukverhogingstoepassingen te dimensioneren voor een ziekenhuis met 800 bedden en een waterverbruik van 300 m3/jaar per bed. De toelaatbare tapdruk is 2,5 tot 4,0 bar, en de hoogte van het gebouw en elke verdieping is respectievelijk 80 m en 4 m. Met 60% van het waterverbruik op de eerste verdiepingen verbruikt een enkelvoudig drukverhogingssysteem 106.530 kWh/jaar. De in zones verdeelde oplossing gebruikt slechts 72.937 kWh/jaar - 31,5% minder.

De intelligente oplossing: Een in zones verdeeld systeem

Enkelvoudig drukverhogingssysteem

De eenvoudigste manier om op alle verdiepingen een gelijke tapwaterdruk te bereiken is door overmatige druk te genereren - en deze vervolgens weer te verwijderen.

De aanwezigheid van slechts één boosterset voor het hele gebouw leidt tot aanzienlijke drukverschillen in het systeem. Het boosterstation in de kelder beschikt over een pompvermogen om het drukverlies te compenseren van een systeem dat tot de bovenste verdieping druk levert. Maar dit betekent ook dat de druk van het leidingwater op de lagere verdiepingen veel hoger is dan een aanvaardbaar niveau. Hiervoor moeten overdrukventielen worden geïnstalleerd om overmatige druk te verwijderen. Met andere woorden: u moet investeren in extra onderdelen, en u neemt ook de druk weg waarvoor u zojuist energie heeft verbruikt om deze te genereren.

In zones verdeeld systeem

De intelligente manier om water op te voeren is door de druk te genereren die nodig is voor elke verdieping - niet meer en niet minder.

Door een hoog gebouw te verdelen in drukverhogingszones kunt u het debiet en de benodigde druk voor elke zone definiëren. Het dimensioneren van elke booster om exact aan uw eisen te voldoen is dan een eenvoudige berekening in het Grundfos Product Center. Omdat elke booster nu met het exact vereiste toerental pompt, is het effect op het energieverbruik duidelijk: er is geen energieverspilling meer om overdruk te reduceren, en de capaciteit van de pompen is conform het belastingsprofiel van elke zone. Onze boostersets passen zich op intelligente wijze aan de vraag aan, waardoor geen overdrukventielen meer nodig zijn - en tegelijkertijd is te allen tijde een betrouwbare en efficiënte werking gewaarborgd.

Andere verwante artikelen en inzichten

Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.