Onderzoek En Inzicht
Voelbare-warmte-factor
De voelbare-warmte-factor (VWF) is de term die wordt gebruikt om de verhouding tussen de voelbare warmtelast en de totale warmtelast te beschrijven.
Dit kan worden geformuleerd als:
VWF = qs / qt
qs = voelbare warmte (kW)
qt = totale warmte (kW)
Een VWF-waarde van 100% betekent bijvoorbeeld dat een verdamper alleen de lucht koelt, oftewel een zuivere voelbare last. Aan de andere kant betekent een VWF-waarde van 80% dat 80% van een verdamperlast wordt gebruikt voor het koelen van lucht (voelbare last), terwijl de resterende 20% voor ontvochtiging (latente last) zorgt.