Artikel

Bewezen betrouwbaarheid in alle afvalwateromstandigheden

Grundfos heeft het aanbod van SE/SL afvalwaterpompen in de maten 18,5 kW tot 63 kW, die in staat zijn om grote debieten te verwerken, uitgebreid. Dit pompenassortiment is ontwikkeld om betrouwbaar en efficiënt te werken in zelfs de zwaarste afvalwateromstandigheden, waardoor de OPEX -operationele kosten- aanzienlijk wordt verlaagd. Dankzij de innovatieve Open S-tube® waaierhydrauliek is de pomp ideaal voor gecompliceerde afvalwatertransporttoepassingen. Dankzij het compacte ontwerp kan de pomp gemakkelijk de meeste afvalwaterpompen vervangen met een minimum aan systeemaanpassingen.

Bekijk de video en ontdek hoe de nieuwe serie afvalwaterpompen u kan helpen uw bedrijfskosten en ecologische voetafdruk te verlagen.


Als het om afvalwaterpompen gaat, zijn betrouwbaarheid en efficiëntie van het grootste belang. Om de hoogste operationele efficiëntie te garanderen, is de nieuwe serie SE/SL-pompen uitgerust met IE4 motorcomponenten en de innovatieve Open S-tube® waaier. De pompen zijn verkrijgbaar in een groot aantal materiaalvarianten, zoals gietijzer, roestvast staal en hoogverchroomd wit gietijzer, en kunnen worden aangepast aan de specifieke omgevingen waarin ze zullen worden gebruikt. Bovendien is de nieuwe serie ontwikkeld aan de hand van geavanceerde computersimulaties en uitgebreid getest in laboratoria en in echte installaties om er zeker van te zijn dat de pompen bestand zijn tegen de zware omstandigheden in moderne afvalwatertoepassingen.

Aangezien toepassingen in waternutsbedrijven over het algemeen aanzienlijke onderhoudsbehoeften hebben, is de uitgebreide serie SE/SL-pompen ontworpen met het oog op eenvoudig onderhoud en omvat deze eenvoudig te installeren onderdelen die indien nodig zonder problemen kunnen worden vervangen. De pompen zijn zelfreinigend, wat betekent dat ze vezels, vaste stoffen en slib in het water aankunnen en blijven werken, zelfs in moeilijke omstandigheden, en kunnen worden geleverd met een volledig assortiment conditiebewakingssensoren, zodat u preventief onderhoud kunt uitvoeren om onverwachte stilstand te voorkomen, de pomp te beschermen en een lange levensduur te garanderen.

Met de instelbare waaiers is het eenvoudig om aan een specifiek bedrijfspunt te voldoen en een hoge efficiëntie over de gehele bedrijfscurve te garanderen. Bovendien kan met de speciaal ontworpen SmartTrim de in de fabriek ingestelde waaierspeling worden gehandhaafd door eenvoudig de stelschroeven aan te draaien, zonder dat de pomp hoeft te worden gedemonteerd.

Alles bij elkaar vermindert dit de onderhoudskosten, het energieverbruik en de totale eigendomskosten aanzienlijk, evenals uw ecologische voetafdruk.

Vermindering van verstoppingen en operationele kosten

Download onze flyer om te ontdekken hoe de nieuwe SE/SL-18,5 tot 63kW- afvalwaterpompen u kunnen helpen bij het verminderen van verstoppingen en operationele kosten in uw afvalwaterinstallatie.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Andere verwante artikelen en inzichten

Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.