Opgenomen webinar
Slimme HVAC-apparaten koppelen aan installateurs
Waterzijdig inregelen: iedere installateur is er veel tijd aan kwijt, en dat is soms frustrerend. De Grundfos GO Balance-app maakt alles net wat makkelijker, waardoor installateurs binnen een uur het inregelwerk uiterst nauwkeurig kunnen uitvoeren.
Waterzijdig inregelen is een arbeidsintensief proces, maar het is ook essentieel voor een zuinige, goed werkende installatie In veel landen is het zelfs verplicht voor garantie op de ketel. Alle installateurs zouden wel willen dat dit correct en snel kan worden afgehandeld, en daar kan de Grundfos GO Balance-app bij helpen.
Een bewezen oplossing
Slimme producten komen steeds vaker voor in de HVAC-industrie en ongeveer 63% van Europese installateurs heeft een positieve of zeer positieve mening over deze producten. Grundfos GO Balance is een goed voorbeeld van deze nieuwe aanpak. De app kan gebruikt worden om ketels en warmtepompen binnen een uur in te regelen, vergeleken met de 4-6 uren die het vroeger kostte. De app is al meer dan 34.000 keer gedownload en heeft momenteel bijna 20.000 actieve gebruikers.
Om de GO Balance-app te activeren, moet een apparaat over het PWM- of LIN-BUS-protocol beschikken en moet de pomp uitgerust zijn met de juiste interface. Voor pompen die deze interface nog niet hebben, kunt u gebruik maken van de Apha Reader add-on die de app via Bluetooth met het apparaat verbindt. Zodra de app is gekoppeld, heeft de installateur direct toegang tot waardevolle gegevens die kunnen worden opgeslagen en beheerd via de eenvoudige gebruikersinterface.
4 eenvoudige stappen
Met Grundfos GO Balance wordt het hele inregelproces versimpeld tot vier eenvoudige stappen. Zodra de app is gedownload en de juiste gegevens zijn ingevoerd:
- Detecteert de app automatisch welke apparaten ingeregeld moeten worden
- Maakt de app automatisch de benodigde aanpassingen om het vereiste debiet te behalen
- Na het inregelen kan de installateur direct via de app een rapport downloaden of printen.
- Daarnaast kunnen installateurs blijven leren en hun expertise vergroten door de inregelgeschiedenis te bekijken.
Met GO Balance wordt inregelen een fluitje van een cent. En omdat meer en meer installateurs vertrouwen op intelligente oplossingen, kan GO Balance ook gemakkelijk gekoppeld worden aan digitale HVAC-apparaten.
Wilt u meer weten over wat Grundfos Go Balance voor u kan betekenen door met ons samen te werken? Bekijk onze meest recente webinar.