Artikel

Kom alles te weten over intelligente oplossingen

De vraag naar slimme HVAC oplossingen neemt toe, niet gek natuurlijk in deze tijd waarin efficiëntie en geldbesparing een cruciale rol spelen. 
 

Feiten over slimme oplossingen

  • Installateurs melden een groeiende vraag naar slimme oplossingen, in het bijzonder op het gebied van HVAC.

  • Zelfs 70% van de installateurs verwacht te moeten bijleren (zoals programmeren) voor het werken met slimme installaties in gebouwen.

  • Toch vindt 30% van de installateurs de meeste slimme gebouwoplossingen eenvoudig te installeren.

 

Eindgebruikers vragen om slimme oplossingen voor meer energiebesparing

Meer nog dan comfort en gebruiksgemak, draait het voor eindgebruikers tegenwoordig allemaal om energiebesparing. Als installateur kan jij helpen met die groeiende vraag door klanten te adviseren over de meest slimme oplossingen.

Slimme oplossingen zorgen voor betere verwarmingssystemen

Wist je dat er wereldwijd 200 miljoen onzuinige circulatiepompen zijn? Vervanging van een oude circulatiepomp kan een energiebesparing tot wel 75% opleveren.

Maak het verschil: jij kunt een positieve impact op de energierekening van je klanten en het milieu in Europa hebben.

Bron: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022. Driemaandelijkse telefonische interviews met circa 650 geregistreerde HVAC installatiebedrijven en loodgieters in 6 verschillende grote Europese markten.