Onderzoek En Inzicht
Waarden voor Kv en Kvs
De Kv-waarde geeft het debiet aan in een regelklep bij een bepaalde klepstand bij een drukverschil van 1 bar. De speciale situatie met een volledig open klep geeft de Kvs-waarde.
Het debiet bij een lager drukverschil (Kv) kan worden berekend met de formule:
Kv = Q / ΔΔP
met
Kv: Kv-waarde [m³/uur]
Q: Debiet [m³/uur]
ΔP: Drukverschil over de regelklep [bar]
De Kvs-waarde geeft het debiet aan in een regelklep bij een volledig open klep en een drukverschil van 1 bar. De Kvs-waarde is een speciaal geval van de Kv-waarde, die het debiet bij een bepaalde klepstand en een drukverschil van 1 bar aangeeft.
Het debiet bij een lager drukverlies kan worden berekend met de formule:
Kvs = Q / ΔΔP
met
Kvs: Kvs-waarde [m³/uur]
Q: Debiet [m³/uur]
ΔP: Drukverschil over een regelklep [bar]
Grundfos meet- en regeloplossingen voor pompsystemen vereisen een nauwkeurige berekening van Kv- en Kvs-waarden.