Onderzoek En Inzicht
Initiële kosten (Cic) voor pompsystemen
Bij de berekening van de levenscycluskosten bestrijken de initiële kosten van een pompsysteem alle apparatuur en toebehoren die nodig zijn om het systeem te kunnen laten werken.
De initiële kosten omvatten de aankoop van:
• Pompen
• Frequentie-omvormers
• Bedieningspanelen
• Transmitters
De initiële kosten kunnen de werkelijke kosten van een installatie gedurende de hele levensduur verhullen.
Er zijn bepaalde afwegingen die in deze context beschouwd moeten worden. Zo kan het zijn dat een pompsysteem met toerentalregeling aanzienlijk minder energie verbruikt dan een goedkoper systeem met constant toerental. Gedurende de hele levensduur kan de energiebesparing de hogere initiële kosten meer dan compenseren.
De grafiek vergelijkt de initiële kosten van een pompsysteem met constant toerental (systeem 1) met een pompsysteem met toerentalregeling (systeem 2). De hogere initiële kosten van een pomp met toerentalregeling worden vaak gecompenseerd door lagere bedrijfskosten.
Gebruik het Grundfos dimensioneringshulpmiddel om voor een realistische basis te zorgen bij het berekenen van de initiële kosten van het complete pompsysteem.