Onderzoek En Inzicht

Warmwaterwisselaar

Een warmwaterwisselaar wordt gebruikt voor de productie van huishoudelijk warm water. De warmwaterwisselaar kan op een stads- of CV-systeem worden aangesloten.

Warmwaterwisselaars bestaan zowel uit platenwarmtewisselaars met bouten als gesoldeerde platenwarmtewisselaars. Andere typen wisselaars, zoals buiswarmtewisselaars, bestaan ook. Deze worden echter zelden gebruikt bij de productie van huishoudelijk warm water.

In een platenwarmtewisselaar passeert het koude water het warmtedragende medium door nauwe kanalen. De twee vloeistoffen worden gescheiden door platen. Er wordt warmtewisseling in tegenstroom toegepast wat de effectiviteit van de warmtewisselaar verhoogt, waardoor het warmtedragende medium beter wordt gekoeld.

Sommige huishoudelijke waterwisselaars hebben een extra aansluiting aan de secundaire zijde. Hierdoor kan recirculatie van huishoudelijk warm water direct op de warmtewisselaar worden aangesloten.

Een huishoudelijke warmwaterwisselaar is zeer compact en effectief. Het nadeel is dat een relatief grote geïnstalleerde verwarmingscapaciteit vereist is, en dat de drukverliezen relatief groot zijn. Bovendien is de platenwisselaar zeer gevoelig voor kalkafzettingen. Regelmatige kalkverwijdering kan daarom noodzakelijk zijn.

Omdat gebouwen steeds energiezuiniger worden neemt hun warmtevraag af. Dit betekent dat de productie van huishoudelijk warm water een steeds groter percentage van de totale warmtelast van het gebouw bedraagt. Warmtewisselaars voor huishoudelijk warm water vormen een relatief grote warmtelast, zodat veel nutsbedrijven niet toestaan dat ze op zichzelf worden gebruikt.

Grundfos-warmwaterpompen voor circulatie zorgen voor een optimale productie van huishoudelijk warm water en voor recirculatie en verwarming.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.