Onderzoek En Inzicht

Warmwatercirculatie

Huishoudelijk warm water in de leidingen koelt af door warmteverlies wanneer er al geruime tijd geen water is gebruikt. De circulatie van huishoudelijk warm water zorgt voor een doorstroming in de leidingen, zelfs als er geen warm water wordt onttrokken.

Huishoudelijk warm water in de leidingen koelt af door warmteverlies wanneer er al geruime tijd geen water is gebruikt. In grote huishoudelijke warmwatersystemen, waar de distributieleidingen uitgebreid zijn, zal het relatief lang duren om dit koele water uit de leidingen te verwijderen voordat het warme water kan worden onttrokken. Vanwege comfortproblemen is dit vaak niet aanvaardbaar.

De circulatie van huishoudelijk warm water zorgt voor een doorstroming in de leidingen, zelfs als er geen warm water wordt onttrokken. Op deze manier wordt de wachttijd op een acceptabel niveau gehouden. Het huishoudelijke tapwater wordt rondgepompt bij een bepaalde minimale temperatuur om het energieverbruik te minimaliseren. Dit wordt geregeld met een circulatieklep, strategisch geplaatst op diverse plaatsen in het huishoudelijke warmwatersysteem. Een circulatiepomp wordt gebruikt om het huishoudelijke warme water terug te laten stromen naar het productiesysteem (warmtewisselaar of waterverwarmingsunit).

Vanwege de zorg die nodig is om bacteriegroei in het leidingsysteem tot een minimum te beperken, is het vaak nodig om huishoudelijk warm water bij een hogere temperatuur te laten circuleren. Systematisch verhogen van de temperatuur in het huishoudelijke warmwatersysteem maakt het mogelijk om enkele van de ongewenste bacteriën te doden. In grotere huishoudelijke warmwatersystemen kan circulatie eenvoudig worden beheerd door een GBS.

Grundfos-circulatiepompen voor warm water bestaan uit circulatiepompen en watertransportpompen. Deze zorgen voor een optimale productie en recirculatie van huishoudelijk warm water.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.