Artikel

Warmtepomp lastig in bedrijf te stellen

De markt voor op water gebaseerde verwarmingen hangt in sterke mate af van EU-regelgeving. En als we de klimaatdoelen van de EU willen bereiken - tenminste 40% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030*, gaan we radicaal anders moeten denken over verwarming.


40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030

Bijna iedereen wil wel lagere verwarmingskosten, maar nóg meer mensen willen tegenwoordig dat hun verwarming duurzamer is. Zo heeft de EU toegezegd 40% minder broeikasgassen uit te stoten in 2030.

Enorme kans voor positieve verandering

Warmtepompen vormen een CO2-vriendelijk alternatief voor ketels en zijn essentieel om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen. Met warmtepompen dring je namelijk het verbruik van fossiele brandstoffen terug.

Daarbij komt wel dat verwarmingsinstallaties met warmtepompen anders werken dan traditionele installaties:

  • Warmtepompinstallaties werken optimaal bij een aanvoertemperatuur onder de 55 °C
  • Voor goede warmteverdeling is doorgaans een hoger debiet nodig, en hoger debiet kan lawaai maken.
  • Het moge duidelijk zijn: het is zeer belangrijk dat installaties goed worden ontworpen, in bedrijf worden gesteld en worden ingeregeld. Zorg dat de leidingen en kleppen de juiste afmetingen hebben en groot genoeg zijn om een hoger debiet aan te kunnen.

Zo garandeer je optimale prestaties

Door de GO Balance app te gebruiken bij de inbedrijfstelling en het inregelen van een nieuwe installatie, zorg je ervoor dat de warmtepomp meteen optimaal presteert. Hierna wordt hernieuwbare energie zo zuinig mogelijk omgezet in warmte. Je klant geniet van optimaal comfort en minimaal geluid en kan zelfs tot wel 5-10% besparen op het energieverbruik.

Zo werkt GO Balance in toepassingen met een warmtepomp:

  • De warmtepomp moet over een Grundfos UPM3 LIN-BUS, UPM4 LIN-BUS of PWM beschikken
  • De warmtepomp moet een display of knop hebben om Go Balance te activeren
  • Je hebt een ALPHA Reader nodig, een uitbreiding voor de UPM3 en UPM4.


Zo regel je een ketel of warmtepomp waterzijdig in

  1. Activeer GO Balance op het apparaat - het apparaat stuurt een signaal naar de ingebouwde UPM3 en UPM4 pompen.
  2. Inregelen - wanneer GO Balance is geactiveerd, mag het apparaat niet draaien. De GO Balance app zal vervolgens de radiatoren inregelen middels een vast stappenplan. Vergeet niet om het juiste pomptype te selecteren - in dit geval UPM met Reader.
  3. Na het inregelen draait de app automatisch een verslag uit en gaat het apparaat gewoon verder met normaal bedrijf.

Na het inregelen zitten je klanten er comfortabeler bij dankzij de correcte balancering van het systeem en bezuinigen ze flink of energiekosten dankzij de hoge efficiëntie van de energiebron. Daarnaast speel je ook nog een belangrijke rol bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door fossiele brandstoffen.

De voordelen van GO Balance

  • Zorg voor extra comfort en energiebesparingen voor je klanten
  • Verkoop meer producten met een hoge winstmarge en innovatieve software
  • Geef klanten digitale oplossingen
  • Draag bij aan de transitie naar energiezuinige apparaten
  • Minder tijd kwijt aan installatie en inbedrijfstelling.

Download Grundfos GO Balance om vandaag nog slimmer en sneller te werken

 

Ontdek in onze Ecademy hoe je een installatie waterzijdig inregelt - op de Grundfos manier


We bieden verschillende vormen van praktijkgerichte online trainingen via onze Grundfos Ecademy. Bekijk eens de volgende uitdagingen bij het waterzijdig inregelen en onze oplossingen

Doe ook mee en train jezelf via handige tools en ontvang als eerste nieuws over producten, updates en evenementen