Artikel

Snel en efficiënt lekken opsporen

Kleine lekken in uw waternetwerk zijn moeilijk te detecteren en lastig te lokaliseren.

Omdat ze geen grote schommelingen in het normale verbruik veroorzaken, zijn ze immers zeer moeilijk te herkennen. Toch kunnen de kosten van al dat gelekte water, de verspilde energie en de gederfde inkomsten na verloop van tijd flink oplopen.

Nu energieprijzen rap stijgen en de zorgen over waterschaarste toenemen, is elke kubieke meter water van belang. En daarmee is het essentieel voor uw financiën, uw reputatie en het milieu dat u lekken snel en efficiënt dicht.

Een voorbeeld

Eén lek kan in drie maanden tijd maar liefst 16.000 m3 verspillen, afhankelijk van de grootte en de druk in het omliggende netwerk. Dit komt overeen met het gemiddelde jaarlijkse waterverbruik van 80 huishoudens.

Daarnaast kan een lek leiden tot een energieverspilling van 16.000 kWh watertransport, wat nog eens € 8.000 kost.

Waterverspilling

0,5 m3

per uur

Vereiste energie voor transport

1 kWh/m3

per uur

Energiekosten

€ 0,5/kWh

Oplossing: Schommelingen opsporen met automatische monitoring

De meest efficiënte manier om lekken in uw waternetwerk te detecteren, is om uw normale verbruik te berekenen op basis van historische gegevens. Zodra u uw normale verbruik kent, kunt u door alarmen in te stellen op de hoogte worden gehouden van afwijkingen die mogelijk wijzen op een lek.

Zo kunt u goed prioriteiten stellen en lekken sneller opsporen en repareren. Dit door te kijken naar afwijkende data rond water verbruik, waardoor de financiële en milieu-impact van een lek worden verlaagd.