Onderzoek En Inzicht
Ontdek wat LIN-BUS kan betekenen voor de volgende generatie warmtepompen en ketels
Vertrouwen op data voor betrouwbaardere, zuinigere en slimmere besturing
Voor fabrikanten van warmtepompen en ketels zijn data van essentieel belang geworden om te zorgen voor een optimale, langdurige werking van de hedendaagse verwarmingsinfrastructuur. Of het nou gaat om het verzamelen van relevante informatie of het omzetten van datapunten in bruikbare inzichten, het is aan fabrikanten om de communicatie-infrastructuur verder te ontwikkelen en gegevenuitwisseling tussen verschillende apparaten mogelijk te maken. Wanneer de infrastructuur dit punt heeft bereikt, ontstaan er diverse innovatiemogelijkheden.
Voeg waarde toe aan uw verwarmingsinstallatie
Onze apparaten kunnen steeds meer wanneer ze zijn verbonden: van slimme gegevensoverdracht tussen apparaten tot het automatisch verzamelen, opslaan en analyseren van data.
Om toekomstbestendige oplossingen te bieden, staan OEM's onder enorme druk om de snelle digitale transformatie van onze industrie bij te houden. Ondertussen eisen installateurs oplossingen die onderhoud sneller en makkelijker maken, en eindgebruikers willen meer comfort, lagere energiekosten en eenvoudig onderhoud voor hun geïnstalleerde systemen.
Zo bouwt LIN-BUS aan de datasnelweg van de toekomst
Het LIN-BUS-communicatieprotocol is afkomstig uit de auto-industrie en creëert een verbinding tussen apparaten waardoor ze met elkaar kunnen communiceren. Zo kunnen gegevens betrouwbaarder en goedkoper worden verzonden via een brede bandbreedte.
Anders dan traditionele communicatieprotocollen, kunnen fabrikanten met het LIN-BUS-systeem meerdere datapunten tegelijkertijd besturen. Een verbinding via één string van de datapunten zorgt ervoor dat het systeem flexibel kan worden ingesteld en geïntegreerd in meerdere producttypen, terwijl het ook mogelijk wordt om toekomstige datapunten en functies toe te voegen.
Wat kunt u verwachten van het LIN-BUS protocol?
- Een communicatiebusraamwerk binnen apparaten
- Een eenvoudige 3-draadscommunicatie-interface
- Een LIN-netwerk met tot wel 15 slave-apparaten als vervanging voor traditionele point-to-point interfaces
- Mogelijkheid om nieuwe datapunten, eigenschappen en functies toe te voegen
- Conform aan de VDMA 24226: 2019-04 norm.
Een nieuwe wereld van innovatiemogelijkheden
Om aan alle eisen te voldoen die vandaag de dag worden gesteld, moeten fabrikanten flexibele gegevensoverdracht tussen apparaten mogelijk maken en data in real-time verwerken. Daarom zullen apparaten in de toekomst niet alleen pompprestaties automatisch optimaliseren op basis van real-time data, maar ook data gebruiken om potentiële storingen te voorspellen en automatisch een onderhoudsverzoek te versturen voordat er echt iets misgaat.
Waarom u meer kunt verwachten van de volgende generatie warmtepompen en ketels
- Met een geavanceerd communicatieprotocol wordt flexibele datatransmissie een feit
- Dankzij meerdere signalen die naar de PPM worden verzonden, kunnen fabrikanten de prestaties in real-time bewaken
- Geïntegreerde regelings- en optimalisatiefuncties passen de pomp automatisch aan (bijv. door constante en proportionele druk te wijzigen)
- Slimme data-analyse produceert bruikbare inzichten die diagnostiek en storingsdetectie verbeteren
Voorspellende diagnostiek en storingsdetectie voor geavanceerde systeembesturing
Voor fabrikanten zijn gegarandeerde kwaliteit en prestaties essentieel. En in veel gevallen kunnen grote storingen worden voorkomen als ze maar vroeg genoeg worden ontdekt. Daarom moeten we in de toekomst gestroomlijnde data-overdracht via het LIN-BUS systeem combineren met slimme technologieën, zoals real-time data-analyse. In nauwe samenwerking met fabrikanten kunnen we data gebruiken om innovatieve functies te ontwikkelen om zo optimale prestaties mogelijk te maken en tegelijkertijd zuinigere en betaalbaardere installaties te bouwen die makkelijker te onderhouden zijn.
Toekomstige kansen met LIN-BUS
- Go Balance om uw pomp snel en gemakkelijk in te regelen
- Diagnose op afstand voorafgaand aan bezoek op locatie voor tijdbesparing en betere dienstverlening
- Digitale diagnostiek ter plekke om snel problemen op te sporen en op te lossen
- Slimme resonantie-aanpassingen via de app om resonantiefrequenties te vermijden
- Capaciteitsbewaking van warmtewisselaars
Als u meer wilt weten over de commerciële voorwaarden of Grundfos-pompen voor OEM-fabrikanten wilt aanschaffen, neem dan contact met ons op.