Onderzoek En Inzicht
Droge opstelling
Pompen in een droge opstelling worden niet in de verpompte vloeistof ondergedompeld, maar staan naast de put opgesteld. De pompen kunnen horizontaal of verticaal worden opgesteld. De algemene voordelen van een horizontale opstelling zijn:
- Vereenvoudigd leidingwerk met minder bochten
- Een gelijkmatige zuigstroom naar de waaier
- Een lagere pomppositie
Voor de motor van een droog opgestelde pomp is een vorm van koeling nodig. Dit kan een koelmantel zijn waardoor een externe vloeistof of de verpompte vloeistof rond het motorhuis kan stromen.
De trend is eerder richting droog opgestelde pompen dan ondergedompelde pompinstallaties. Dit komt vooral door de werkomgeving voor het servicen van de pompen.
Bij Grundfos SE1/SEV-pompen is het motorhuis gemaakt van massief aluminium, en daarom is geen speciale koeling nodig in een droge opstelling.