Ontmoet de expert
Ontwikkeling van de Grundfos MGE-motor met hoog rendement
De Grundfos MGE-motor met ingebouwde frequentie-omvormer is leverbaar met vermogens van max. 11 kW met uitstekend rendement. Deze intelligente motor is bijvoorbeeld ingebouwd in onze pompen met AUTOADAPT en maakt gebruik van moderne componenten en speciale besturingssoftware om het rendement van de motor te optimaliseren.
Bekijk de video en word bijgepraat over de ontwikkeling van de Grundfos MGE-motor, en waarom deze voldoet aan de hoogste normen voor motorrendement wereldwijd - IE5. Dit maakt unieke producten mogelijk die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van energiebesparing, maatwerk en betrouwbaarheid.
Andere verwante artikelen en inzichten
Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.
Verwante toepassingen
Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.
Gerelateerde producten
Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.