Onderzoek En Inzicht
Koelmantel
Met een koelmantel voor pompen is het mogelijk om een deel van de verpompte vloeistof of een externe vloeistof rond het statorhuis van de motor te laten circuleren. Door deze mantel wordt overtollige warmte via gedwongen convectie opgenomen, waardoor de pomp op efficiënte wijze wordt gekoeld.
Vooral droog opgestelde pompen hebben speciale motorkoeling nodig. Zo nodig biedt een koelmantel voor pompen extra motorkoeling als de verpompte vloeistof warm is of als de pompen continu moeten draaien. Hetzelfde geldt als de vloeistof wordt verpompt tot onder het niveau van de motor.
De koelmantel kan ook worden ontworpen als een aluminium behuizing rondom het statorhuis. Op deze manier wordt de warmte overgebracht naar de verpompte vloeistof via de aluminium behuizing.
Koelmantels voor Grundfos droog opgestelde afvalwaterpompen voor afvalwater- en grondwatertoepassingen.