Onderzoek En Inzicht
Regelklep
Een regelklep wordt gebruikt om de hoeveelheid van een circulerend medium naar een verbruikende eenheid te regelen. Dit kan bijvoorbeeld een menglus, een warmtewisselaar of een fancoil zijn. Regelkleppen worden gewoonlijk geleverd met een motor voor het openen of sluiten van de klep.
De motoren ontvangen signalen voor het aanpassen van de mate van openen via een verbinding met een GBS-systeem, of decentrale elektronische regelaar. Regelkleppen kunnen ook automatisch zijn. In dat geval heeft de klep een ingebouwde actuator die van invloed is op de mate van openen van de klep. De actuator reageert op een sensor die temperatuur of druk meet.
Grundfos levert pompen voor toepassingen in gebouwen die debietbegrenzing beheren via het GBS van het gebouw.