Onderzoek En Inzicht
Constante curve
Wanneer er een behoefte is aan constant debiet en constante opvoerhoogte, dan kan een toerentalgeregelde pomp een smoorklep vervangen om het debiet aan te passen.
Het toerental kan worden ingesteld tussen 25% en 100%.
Deze functie is vooral handig bij:
- Verwarmingsoppervlakken
- Koeloppervlakken
- Verwarmingssystemen met driewegkleppen
- Airco-systeem met driewegkleppen
- Koelerpompen
De berekende regelmodus voor constante curve is een kenmerk van de Grundfos ALPHA-serie, MAGNA3 en TPE3-circulatiepompen.