Onderzoek En Inzicht
Chlorering
Chlorering is waarschijnlijk de meest gebruikelijke methode voor het behandelen van micro-organismen in water. Deze methode wordt hoofdzakelijk gebruikt door waterbedrijven om micro-organismen in water te doden, direct vanaf de waterproductielocatie tot aan de waterkraan van de gebruiker.
Waterbehandeling tegen micro-organismen is erg belangrijk, vooral wanneer het water wordt geleverd vanuit meren en rivieren etc. Rivieren en meren kunnen een hoog gehalte aan ziekteverwekkers bevatten als gevolg van onvoldoende behandelde rioolwaterlozingen of niet-gezuiverde lozingen. In sommige gevallen kan het gecombineerde rioolstelsel ongezuiverd rioolwater afvoeren tijdens wolkbreuken.
Chloor wordt vaak gebruikt als ontsmettingsmiddel in de vorm van een hypochlorietoplossing die in het watersysteem wordt geïnjecteerd.
Voordelen:
- Effectief tegen vrije bacteriën die in het water zweven
- Lage life cycle costs
Nadelen:
- Geur en smaak van het water worden beïnvloed
- Gevoelig voor de pH-waarde van het water. Bij waarden hoger dan 7,5 wordt het ontsmettende effect geringer
- Langetermijneffect op bacteriën is beperkt
- Matige invloed op biofilm in warmwatertanks en leidingen
Grundfos levert doseersystemen onder vacuüm (Vaccuperm) met chloorgas (Cl 2 ), elektro-chloreringsystemen (Selcoperm) voor natriumhypochloriet (NaOCl) en bereidings- en doseersystemen (Oxiperm) voor chloordioxide (ClO 2 ).