Onderzoek En Inzicht

Koeler

Een koeler is een component die wordt gebruikt om water te koelen. Het gekoelde water wordt vanuit de koeler naar een water/lucht- of water/water-warmtewisselaar gepompt, waar het respectievelijk kan worden gebruikt om lucht of water te koelen.

Een koeler is een component die wordt gebruikt om water te koelen. Als het water wordt gekoeld tot onder de 0 °C, dan wordt vaak een water/glycol-mengsel gebruikt om te voorkomen dat het water bevriest. Het gekoelde water wordt vanuit de koeler naar een water/lucht- of water/water-warmtewisselaar gepompt, waar het respectievelijk kan worden gebruikt om lucht of water te koelen.

Wanneer het water door de warmtewisselaar is gegaan gaat het terug naar de koeler om weer te worden gekoeld. Koelers worden vaak gebruikt voor het koelen en ontvochtigen van lucht in gebouwen. Water is niet giftig en daarom goed geschikt voor circulatie naar diverse warmtewisselaars in het gebouw.

Grundfos levert circulatiepompen en watertransport-koelerpompen voor HVAC-koelers en andere waterkoelersystemen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.