Onderzoek En Inzicht

Omloopleiding

Een omloopleiding is een leidingaansluiting tussen de zuig- en perszijde van een boosterset om water om te leiden wanneer de pompen niet in bedrijf zijn. De omleiding bestaat uit een verdeelunit, twee afsluitkleppen en een terugslagklep. De omleiding wordt tussen de zuig- en persverdeelunit van een boosterset geplaatst.

Via de omloopleiding kan water om de pompen heen geleid worden van de zuig- naar de persverdeelunit.

De omloopleiding wordt vooral gebruikt in toepassingen waarbij de voordruk positief is, zodat het mogelijk is om water toe te voeren vanuit de watertoevoerleidingen als de boosterset buiten bedrijf is.

Grundfos levert boostersets voor toepassingen waar doorgaans een omloopleiding wordt gebruikt.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.