Onderzoek En Inzicht

Kunnen warmtepompen al helpen om de klimaatdoelstellingen te halen?

Nu de eisen continu veranderen, is er vraag naar nieuwe, innovatieve verwarmingsoplossingen. Met de juiste warmtepomponderdelen kunt u voorop blijven lopen.

Nu de EU heeft toegezegd haar koolstofuitstoot tegen 2050 met 80% te verminderen, zijn politieke besluitvormers meer dan ooit op zoek naar duurzame, oplossingen voor verwarming, koeling en warmwaterproductie die niet op fossiele brandstoffen lopen.

Samen zijn verwarming en koeling goed voor 50% van het energieverbruik van heel Europa. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de vraag naar warmtepompen, waarmee energiebesparingen van wel 16,1% kunnen worden bereikt, zeer is toegenomen. Als warmtepompen op grote schaal worden toegepast, kan de resulterende elektriciteitsmix de helft van de reductiedoelstelling voor 2030 2 helpen bereiken.

De vraag naar warmtepompen zal in de toekomst alleen maar stijgen.

Steeds meer installateurs vragen nu al naar elektrische warmtepompen en de verkoop van warmtepompen zal in de komende 3 jaar naar verwachting verdubbelen.

Tegelijkertijd moet een hoog debiet worden gewaarborgd om warmtepompen goed en efficiënt te laten werken. Ketel- en warmtepompproducenten staan onder druk om oplossingen te ontwikkelen die voldoende debiet kunnen bereiken en tegelijkertijd ook energiezuinige integraties in zowel warmtepompen als boilers ondersteunen.

Warmtepompen dienen zowel flexibel als aanpasbaar te zijn.

Kortom, de warmtepomp van de toekomst moet zowel flexibel als efficiënt zijn. Toch worstelen ketel- en warmtepompproducenten vaak met complexe warmtepompen die maar weinig flexibel zijn. Een onderdeel dat werkt met een bepaalde oplossing is wellicht niet zo eenvoudig te installeren in de andere warmtepomp.

Met de CHBL (Compact HydroBlock Large) warmtepomp kan veel tijd worden bespaard op de productie- en assemblagelijn doordat deze minder onderdelen nodig heeft en volledig kan worden geïntegreerd met alle warmtepompen. Omdat de CHBL bij alle kleine en middelgrote circulatiepompen past, maakt het een groot debiet mogelijk en is het mogelijk om het volledige pompkopbereik met verschillende pomptypen toe te voegen.

Omdat de aansluiting voor het expansievat al is geïntegreerd, heeft u geen andere aansluitingen meer nodig, wat resulteert in een compactere installatie.

Ketel- en warmtepompproducenten kunnen op de lange termijn kosten besparen

Aangezien 80% van de oplossing al op één plek wordt geproduceerd, zijn diverse onderdelen zoals de ontluchting, PRV, sensor of afvoer al in de CHBL geïntegreerd, waardoor ketenrisico's en de installatietijd op de locatie aanzienlijk worden verminderd.

CHBL biedt een geïntegreerde en flexibele hydraulische oplossing voor warmtepompen

CHBL

CHBL met RV20 retourklep

RV20 retourklep

De CHBL is uitgebreid getest om hoogwaardige kwaliteit te garanderen en toekomstige kosten te verminderen. Zo kunnen ketel- en warmtepompproducenten profiteren van de volgende voordelen:

  • Een vooraf ontworpen functionaliteit die is ingebouwd in het apparaat
  • Minder ruimte nodig in het complete verwarmingsysteem
  • Aanzienlijke kostenbesparingen (bijv. op assemblage en onderhoud)
  • Regelmatige kwaliteitstesten om perfectie te borgen
  • Hoge energiezuinigheid
  • Een eenvoudige productieketen (één leverancier)

Als u meer wilt weten over de commerciële voorwaarden of Grundfos-pompen voor OEM-fabrikanten wilt aanschaffen, neem dan contact met ons op.