Het optimaliseren van netwerkdrukbeheer
Leer hoe je de netwerkdruk optimaliseert met drukverhogings- en drukverminderingsmaatregelen om een vooraf bepaalde minimumdruk in stand te houden en de klanten tevreden te houden.
In deze module gaan we het hebben over het regelen van druk in een waterdistributienetwerk om te zorgen dat de vooraf geselecteerde minimale constante druk wordt behaald, en de consument tevreden is.
Het in stand houden van optimale druk door het gehele distributie- netwerk van een stad is niet mogelijk met slechts één drukbron of één hoofdpompstation en een waterdistributienetwerk zal altijd hier een hogere, daar een lagere waterdruk hebben.
Laten we beginnen met een kijkje naar de eigenschappen van het leidingnetwerk. Het netwerk kan over verschillende grondniveaus verspreid liggen, met verschillende leidingmaten en grotere of kleinere aantallen consumenten die dichtbij of juist ver van het hoofdpompstation af gelegen zijn. Stel je een stadsbreed netwerk voor.
Zonder drukverhoging zal de waterdruk onvermijdelijk dalen naarmate het water zich door de leidingen verplaatst en krijgen de mensen aan het einde of in hoger gelegen delen van het netwerk weinig tot geen druk uit de kraan. Om te voorkomen dat de druk op deze kritieke punten bijna of geheel wegvalt, moet in het hoofdpompstation de druk worden verhoogd.
Maar het verhogen van de druk in het hoofdpompstation om aan de behoefte van de kritieke punten in het netwerk te voldoen verhoogt de druk in het gehele systeem, waardoor het grootste deel van de stad met een onnodig hoge druk zit.
Dit kan echter worden beperkt door het leidingnetwerk in zones te verdelen. Afzonderlijke zones kunnen dan van een eigen drukverhogingsset worden voorzien, terwijl in andere zones reduceer- ventielen worden geïnstalleerd. In Module 2 beschrijven we een in Wijk- meetgebieden (DMA's) verdeeld netwerk. Met drukzones kan het hoofdpompstation en het grootste deel van het netwerk bij een veel lagere druk functioneren.
Doorgaans is er 's ochtends een enorme vraag naar water, maar zodra iedereen naar het werk is daalt de vraag aanzienlijk totdat ze weer thuiskomen. De drukverhogingspomp met toerenregeling past zich automatisch aan veranderingen in het patroon aan om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
Hoe zorg je ervoor dat de drukverhogingsset dat doet? Simpelweg door bij het pompstation een drukinstelpunt in te voeren. De pomp zorgt er vervolgens voor dat deze druk constant in stand wordt gehouden, en gaat dus langzamer draaien wanneer er minder waterverbruik is, bijvoorbeeld tijdens kantooruren en 's nachts, om energie te besparen. Bij een zeer lage debietvraag kan het zelfs zijn dat de pomp volledig stopt en helemaal geen energie verbruikt. De meest voorkomende drukverhogingsoplossingen zijn onder andere drukverhogingspompen met toerenregeling die een vast constante-drukinstelpunt in stand houden bij de uitlaat van de boosterpompen.
Ook PRV's zijn erop gericht om een vaste constante druk aan de uitlaatzijde van de klep te verzorgen. De ingestelde druk bij het pompstation of de PRV's is gebaseerd op de piekdebietvraag zodat de druk bij maximale vraag op de kritieke punten in het netwerk voldoende is om de klant tevreden te houden. Een efficiëntere bedrijfsmethode is met een proportionele-drukregelsysteem. Een systeem voor proportionele drukregeling stelt de druk in bij de drukverhogingspomp op basis van de debietvraag zodat het drukinstelpunt het hoogst is wanneer de debietvraag piekt, en omlaag schuift wanneer de debietvraag daalt.
Grundfos gaat qua netwerkdrukbeheer nog een stapje verder. Dit systeem heet Demand Driven Distribution - Vraaggestuurde distributie. Wij hebben een oplossing ontwikkeld die de proportionele-drukregelcurve elke dag automatisch aanpast om te zorgen voor de vereiste minimale druk op de kritieke punten in het netwerk.
Laten we samenvatten wat er in deze module is behandeld: Waarom er meer dan één drukbron of pompstation nodig is voor optimaal drukbeheer in een stadsnetwerk Hoe het in zones verdelen van een stadswaterdistributienetwerk een effectieve manier is om de druk in het netwerk te regelen en te verlagen Hoe drukverhoging en PRV's worden ingezet om de druk in het netwerk te regelen wanneer het vraagdebiet schommelt Hoe drukverhogingspomp met proportionele-drukregeling voor efficiëntere drukregeling in het netwerk zorgen