Introductie van de MAGNA1 Model C circulatiepomp

Hier krijg je een korte introductie over MAGNA1 Model C en de toepassingen waarvoor de pomp bruikbaar is. Ook kom je meer te weten over de single en twin pomp varianten en leer je wanneer je kiest voor welke pomp.

De MAGNA1 model C circulatiepomp vormt een aanvulling op het uitgebreide Grundfos assortiment circulatiepompen. In deze module geven we een korte introductie tot de MAGNA1 model C en laten we zien in welke toepassingen het kan worden gebruikt. We gaan ook dieper in op de dubbele pompfunctionaliteit en wanneer het raadzaam is om deze variant te selecteren.

Allereerst is de MAGNA1 gebouwd op dezelfde betrouwbare, hoogefficiënte MAGNA technologie als zijn voorgangers. Het is vooral bedoeld voor commerciële gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en woongebouwen. Dankzij de mogelijkheid om verbinding te maken met eenvoudige besturings- en bewakingssystemen is het een ideale oplossing voor eenvoudige klussen. De MAGNA1 kan in elk nieuw bedrijfsgebouw worden geïnstalleerd als hoofdpomp, ongeacht de toepassing waarin deze wordt gebruikt. En dankzij de lage investeringskosten en de zeer efficiënte werking is het ook een perfecte vervangingspomp voor oude, inefficiënte pompen met drie snelheden , die niet dezelfde aansluitmogelijkheden bieden die veel nieuwe gebouwen van hun pompen verlangen.

Toepassingen
De MAGNA1 is ontworpen voor een aantal toepassingen, waaronder:

  • Verwarmingssystemen
  • Huishoudelijke warmwatersystemen
  • Airconditioning- en koelsystemen
  • Grondwaterwarmtepompsystemen 
  • Zonne-energiesystemen

Bovendien kan MAGNA1 vloeistoftemperaturen aan van -10°C tot +110°C. De MAGNA1 is zowel als enkele pomp als als dubbele pomp verkrijgbaar.

Bij de MAGNA1 dubbelpompvariant delen de twee pompkoppen hetzelfde pomphuis en zijn ze draadloos met elkaar verbonden. De ene fungeert als redundante back-up voor de andere en zorgt ervoor dat als de ene niet meer beschikbaar is, de overtollige back-up het automatisch overneemt.

Dit wordt de duty/standby-modus genoemd. Het garandeert een continue levering van verwarming of koeling. De tweelingpompen werken afwisselend, waardoor de bedrijfsuren gelijkmatig over de twee pompkoppen worden verdeeld.

Dus wanneer is het de juiste optie om een dubbele pomp te kiezen in plaats van een enkele pomp? Als stilstand niet wordt getolereerd, is een dubbele pomp de optimale keuze. In een ziekenhuis waar het bijvoorbeeld essentieel is dat er geen downtime is, is het van cruciaal belang dat de twin-variant te selecteren die in de dienst-/stand-by-modus werkt.
Voor sommige klussen is één enkele MAGNA1 echter een voldoende en kostenefficiënte oplossing. Wanneer een dubbele pomp de optimale oplossing is, zal de bestekschrijver doorgaans het antwoord geven door op te merken dat er sprake is van aanbodredundantie. 
Dat omvat de basisintroductie van de Grundfos MAGNA1 model C circulatiepomp.

Samenvatting

  • MAGNA1 is vooral bedoeld voor commerciële gebouwen. 
  • Het kan worden aangesloten op eenvoudige besturings- en monitoringsystemen.
  • Het is ontworpen om in een aantal toepassingen te werken, zowel als hoofdpomp als als vervangingspomp.
  • Het is verkrijgbaar in een enkele en een dubbele variant. De dubbele variant zorgt voor een continue toevoer van verwarming of koeling, wat zowel de installateur als de eindgebruiker gemoedsrust biedt, terwijl de enkele variant een kostenefficiënt alternatief biedt.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 22 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld