Perfecte waterdruk

Leer over perfecte waterdruk en hoe dit het comfort van de bewoners verhoogt.

In deze video gaan we dieper in op de effecten van lage of wisselende waterdruk voor bewoners, de oorzaken ervan, en hoe de SCALA2 boosterpomp het probleem kan verhelpen.

Lage of wisselende waterdruk
Lage of wisselende waterdruk is een veelvoorkomend en vervelend fenomeen in woningen. Het zorgt voor slechte douches, een zachte waterstraal, en onprettige schommelingen in de watertemperatuur.

Er bestaan twee hoofdoorzaken voor wisselende waterdruk:

  • Wisselende inlaatdruk
  • Meerdere tegelijk openstaande kranen

Inlaatdruk
We beginnen met de inlaatdruk. Door de dag heen schommelt de waterdruk in het gemeentelijk leidingnet als gevolg van het waterverbruik in het gehele systeem.

In de ochtend en avond zijn de meeste mensen thuis aan het douchen, schoonmaken en koken, en is de waterdruk laag. Maar de rest van de dag zijn de meeste mensen, van huis waardoor de waterdruk stijgt. Deze schommeling is direct bij de kranen en douches merkbaar.

Meerdere tegelijk openstaande kranen
De tweede reden voor wisselingen in de waterdruk is wanneer er meerdere kranen tegelijk open staan. In een typisch huishoudelijk watersysteem daalt de waterdruk elke keer wanneer een kraan wordt opengedraaid - of het nu gaat om een douche, wasmachine, of tuinsproeier.

Dat is merkbaar in de vorm van snelle veranderingen in de hoeveelheid water die uit de kranen stroomt, en/of de temperatuur van het water die in een oogwenk van warm naar ijskoud kan overslaan.

SCALA2 intelligente pompregeling
De SCALA2 heeft intelligente pompregeling. Dit stelt de waterboosterpomp in staat om rekening te houden met zowel de inlaatdruk als het open staan van meerdere kranen en in het hele systeem voor perfecte waterdruk te zorgen.

Zo gaat het in zijn werk: De SCALA2 heeft een geïntegreerde sensor die de druk meet die de pomp bij de kranen, bijvoorbeeld de douche, levert.

De sensor stuurt een signaal naar de regeleenheid van de pomp, die vervolgens het gemeten waterdrukniveau vergelijkt met het gewenste waterdrukniveau, dat wil zeggen: de druk die is ingesteld op basis van de behoeften van de huiseigenaar.

Als er verschil bestaat tussen de gemeten en de ingestelde druk stuurt de regeleenheid van de pomp een signaal naar de frequentieomvormer om de pompsnelheid, en dus de waterdruk in het systeem, te verhogen of te verlagen. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar in feite gebeurt het zo snel dat de bewoner nooit een drukschommeling ervaart. Voor installateurs betekent dit dat het instellen snel en makkelijk te doen is.

Hoe?

Je stelt gewoon het gewenste drukniveau in op het bedieningspaneel en controleert de waterdruk bij het verst gelegen tappunt, liefst een douche, aangezien dit is waar onvoldoende druk voor de bewoners het sterkst merkbaar is.

Als de waterdruk hier perfect is, dan is dat ook het geval bij alle andere tappunten, ongeacht of de inlaatdruk schommelt of er meerdere kranen tegelijk open staan. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd