Besparingen ontdekken met Life Cycle Cost-analyse

Leer hoe je met berekeningen van de life cycle cost kunt besparen op de pompkosten.

Geld besparen met Life Cycle Cost analyses. 

In dit denkbeeldige scenario begon het facilitaire team van het hotel aan een project om het airconditioningsysteem aan te passen om energie te besparen. Het koelwatersysteem werd aangepast van constant naar variabel debiet, waardoor het systeem zich kon aanpassen aan de koelbelasting. Dit leidde tot aanzienlijke besparingen door pompen met variabele snelheid te gebruiken.

Blik op drie pompoplossingen met drie verschillende totaalprijzen.

De eerste oplossing is een variabel debietsysteem met een pomp met constant toerental.

De tweede oplossing is een variabel debietsysteem met een pomp met variabel toerental. De pomp wordt gebruikt in de proportionele differentiële drukmodus.

De derde oplossing is identiek aan de tweede oplossing en de pomp wordt weer gebruikt in de proportionele differentiële drukmodus. Maar nu is de "kwadratische" functie geactiveerd. De pomp simuleert de drukvereiste in het systeem bij elk debiet zonder dat externe druksensoren worden geïnstalleerd. Het resultaat is een geoptimaliseerde pompcurve die zorgt voor extra energiebesparing.

Het is zichtbaar dat de totale cost of ownership van het systeem aanzienlijk varieert over een periode van 20 jaar. Let op de initiële prijzen in vergelijking met de totale kosten. Zoals verwacht, is het systeem met de pomp met constant toerental het duurst. Pompen zonder snelheidsregeling moeten altijd worden vermeden.

Het zuinigste systeem is het derde systeem.

Het variabele debietsysteem werkt met een pomp met variabel toerental. De pomp wordt gebruikt in de differentiële proportionele drukmodus met de kwadratische curve optie geactiveerd. Dus wat is de terugverdientijd voor de hogere initiële kosten van het zuinigste systeem? In de meeste gevallen is dat minder dan een jaar. De terugverdientijd van systemen met een pomp met variabel toerental, vergeleken met ongeregelde pompen, is gemiddeld een kwestie van maanden, afhankelijk van het formaat van de pomp. Vele jaren daarna bespaar je geld en bescherm je het milieu.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 10 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld