Betrouwbare en efficiënte toepassingen van ultrafiltratie
<
>
Betrouwbare en efficiënte toepassingen van ultrafiltratie
Een meer gedetailleerde beschrijving van hoe Grundfos kan bijdragen aan een betrouwbare en efficiënte ultrafiltratietoepassing.
In veel waterbehandelingstoepassingen is de verwijdering van deeltjes het belangrijkste om te zorgen voor schoon water dat vervolgens gebruikt kan worden. Een ultrafiltratie-installatie verwijdert effectief deeltjes tot een grootte van 0,01 μm, zoals bacteriën, zwevende deeltjes, enz. Het drukbereik waarbinnen ultrafiltratie draait loopt van 1 - 10 bar. De grootte van ultrafiltratie-installaties kan variëren van kleinschalige systemen zoals watervoorziening in afgelegen gebieden met slechts een paar consumenten, tot grote industriële parken met gebruik als proceswater en watervoorziening voor duizenden mensen.