3 Vragen Gemiddeld

ECADEMY test

45 - Grundfos ALPHA1 circulatiepomp functionaliteiten

Deze cursustoets bevat 3 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 1 van 3 Gemiddeld

In addition to one and two-pipe radiator systems, underfloor heating and domestic hot water recirculation, is the ALPHA1 suitable for replacement in boiler

Vraag 3 van 3 Gemiddeld

In addition to being reliable and high-efficiency, what is the ALPHA1

Vraag 3 van 3 Gemiddeld

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 45 - Grundfos ALPHA1 circulatiepomp functionaliteiten

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 45 - Grundfos ALPHA1 circulatiepomp functionaliteiten Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: In addition to one and two-pipe radiator systems, underfloor heating and domestic hot water recirculation, is the ALPHA1 suitable for replacement in boiler
A: No
Correct
Q: Does the ALPHA1 feature a de-blocking function
A: Yes, the automatic robust start-up function
Correct
Q: In addition to being reliable and high-efficiency, what is the ALPHA1
A: Affordable