Een inleiding tot de functionaliteiten en voordelen van de ALPHA1 circulatiepomp

Ontdek hier 3 redenen waarom ALPHA1 de juiste keuze is.

De ALPHA1 is een betrouwbare en hoogefficiënte circulatiepomp van Grundfos met goede basisfunctionaliteiten.

In deze module delen we de drie belangrijkste redenen om voor de ALPHA1 te kiezen, namelijk:

• Betrouwbaar en betaalbaar

• Geschikt voor de meeste verwarmingstoepassingen

• Robuuste opstartfunctionaliteit
 

Betaalbaar alternatief
De ALPHA1 circulatiepomp is een betaalbaar alternatief in het assortiment ALPHA circulatiepompen. De hoog rendement ALPHA1 is geschikt voor nieuwe installaties en vervangingsinstallaties. De energie-efficiëntie index (EEI) voor de ALPHA1 is gelijk aan of lager dan 0,20. Dit maakt ALPHA1 de ideale keuze voor de vervanging van oude, inefficiënte pompen, waardoor de energierekening voor de eindgebruiker wordt verlaagd.

Maximale betrouwbaarheid
De ALPHA1 is gebouwd om maximale betrouwbaarheid te bieden gedurende de lange levensduur van de pomp en heeft duurzame keramische lagers en as, evenals corrosiebestendige roestvrijstalen componenten. Bij langere stilstand kunnen er echter verstoppingen optreden. Maar dankzij de robuuste start is dit voor de ALPHA1 geen uitdaging. De pomp gaat automatisch naar de deblokkeringsmodus en probeert 3x per seconde opnieuw op te starten. Hierdoor ontstaat een schuddende beweging die eventuele vuil- of kalkaanslag snel losmaakt, zonder tussenkomst van buitenaf.

Flexibele toepassing
Met 3 regelmodi en 9 instellingen om uit te kiezen, is de ALPHA1 flexibel genoeg om in de meeste verwarmingstoepassingen te gebruiken. Dankzij de eenvoudige gebruikersinterface is het instellen van de pomp eenvoudig en dit doe je met één enkele knop. Druk eenvoudig op de knop om door de 9 instellingen te bladeren.

We zullen nu kijken naar de belangrijkste toepassingen waarin de ALPHA1 kan worden gebruikt:

• Eénpijpsradiatorsystemen en circulatie van sanitair warm water

• Tweepijpsradiatorsystemen met thermostatische radiatorkranen

• Vloerverwarmingssystemen

 

Eenvoudige installatie
De ALPHA1 is super eenvoudig te installeren. Met de ALPHA stekker wordt de pomp gevoed en die maakt de bedrading snel en eenvoudig zonder speciaal gereedschap. De ALPHA stekker maakt ook veel sneller onderhoud mogelijk, omdat de pomp niet losgekoppeld hoeft te worden.

De eenvoudige gebruikersinterface toont het stroomverbruik en foutcodes, zodat problemen eenvoudig kunnen worden opgelost. Op elk moment kan je de prestaties van de pomp volgen, aangezien het werkelijke energieverbruik in watt kan worden afgelezen op het display op de pomp. In geval van een storing geeft het display een foutcode weer, zodat het probleem eenvoudig opgelost kan worden.

• E1 betekent dat de rotor geblokkeerd is

• E2 geeft onvoldoende voedingsspanning aan

• E3 geeft een elektrische storing aan

Samenvatting voordelen ALPHA1
Laten we de 3 belangrijkste redenen samenvatten om voor de ALPHA1 te kiezen:
• ALPHA1 kan je installeren in zowel nieuwe als vervangende installaties, waarbij de basisfunctionaliteit het de meest betaalbare keuze maakt.

• ALPHA1 past in de meeste verwarmingstoepassingen, die allemaal overeenkomen met een specifieke regelmodus.

• De bouwkwaliteit en robuuste opstartfunctionaliteit zorgen voor maximale betrouwbaarheid door een lange levensduur van de pomp.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 1
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 8 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld