Veelvoorkomende huishoudelijke afvalwaterproblemen bij specifieke toepassingen
Krijg inzicht in unieke toepassingsproblemen in huishoudelijke afvalwater scenario's. En leer hoe je ze kunt overwinnen met oplossingen van Grundfos.
In deze module krijg je een overzicht van 2 veelvoorkomende problemen met huishoudelijk afvalwater die verband houden met specifieke toepassingen.
We zullen behandelen:
- Geuren uit rioolstelsels
- Lawaaierige afvalwaterinstallaties
Je leert over hun oorzaken, gevolgen en hoe je ze kunt oplossen met Grundfos oplossingen. Laten we beginnen.
Geuren uit rioolstelsels
We beginnen met geuren uit rioolstelsels. Afvalwatersystemen kunnen soms ongewenste geuren afgeven.
Dit kan ertoe leiden dat huiseigenaren:
- Voortdurend professionals moeten inschakelen om de oorzaak te vinden
- Kelderruimtes niet gebruiken vanwege aanhoudende geurproblemen
Geuren in afvalwatersystemen ontstaan vaak wanneer:
- Er een open pompput is
- Pompputten, meestal gelegen in kelders, niet altijd afgesloten zijn of een ontoereikende deksel hebben waardoor geuren kunnen ontsnappen.
Oversized tanks kunnen ertoe leiden dat afvalwater te lang blijft staan voordat het wordt geleegd, wat nare geuren veroorzaakt. Slechte ventilatie en verminderde luchtstroom door pompstations kunnen ook de kans op nare geuren vergroten.
Er zijn geen actieve houtskoolfilters in het afvalwatersysteem.
Om ervoor te zorgen dat men in huis geen last heeft van ongewenste geuren, zijn er de volgende Grundfos oplossingen die worden geleverd met een luchtdichte en geurvrije verzameltank:
- MULTILIFT
- LIFTAWAY B
- UNOLIFT en DUOLIFT
Ze moeten worden aangesloten op een ventilatiepijp die geuren naar buiten laat ontsnappen via het dak. Voor installaties waarbij dakventilatie moeilijk is, kun je een 2-weg ontluchtingsklep met houtskoolfilter gebruiken. Let echter op lokale voorschriften en normen. SOLOLIFT2 wordt geleverd met geïntegreerde houtskoolfilters die geuren elimineren.
Het installeren of gebruiken van een van deze oplossingen kan huiseigenaren helpen:
- Kosten te verminderen van servicebezoeken
- De waarde van het huis te verhogen
- Kelderruimtes te gebruiken zonder last te hebben van slechte geuren
We gaan nu verder met het verkennen van ons volgende veelvoorkomende probleem met huishoudelijk afvalwater:
Lawaaierige afvalwatersystemen
Afvalwatersystemen kunnen soms lawaaierig worden, wat vervelende geluiden veroorzaakt voor bewoners.
Mogelijke ervaringen van lawaai:
- Borrelende geluiden
- Trillingen
- Ratelende of bonzende geluiden
- Waterslag
- Lawaaierige pompen
Lawaaierige installaties komen vaak voor wanneer:
- Ventilatiepijpen ondergedimensioneerd zijn.
- Borrenlende geluiden:Wanneer er meer sanitaire voorzieningen tegelijk worden gebruikt, kan er een tijdelijk vacuüm ontstaan in de ondergedimensioneerde ventilatiepijpen. Borrelende geluiden ontstaan wanneer een vacuüm in de pijp wordt verdreven door de zwanenhals.
- Rioolstelsels zijn verstopt: Wanneer ventilatiepijpen en afvoerleidingen verstopt raken, wordt het pompproces verstoord, waardoor lange bedrijfstijden ontstaan of er frequent starts/stops plaatsvinden wat geluid en slechte geur veroorzaakt.
- Installaties verkeerd zijn uitgevoerd.
- Waterslag of bonzend, dreunend geluid of een klappend geluid treedt vaak op wanneer een verkeerd ontworpen terugslagklep sluit. Waterslag kan ook optreden als pijpen niet correct zijn bevestigd of als terugslagkleppen verkeerd zijn geïnstalleerd.
- Slecht geïnstalleerde pompen kunnen ook ongewenst lawaai en trillingen veroorzaken. Een pomp werkt te vaak of te lang. Een continu draaiende pomp of een pomp die voortdurend aan en uit gaat, veroorzaakt ongewenst geluid. Deze tekenen duiden erop dat deze mogelijk verkeerd is gedimensioneerd.
- Pomptechnologie verouderd is. Systemen met oudere pompen of pompen met een maalwerk kunnen vaak meer lawaai produceren dan die met nieuwere pompmodellen.
Aanbevolen oplossingen om ongewenst geluid uit afvalwatersystemen te minimaliseren:
- SOLOLIFT2 heeft flexibele verbindingen die trillingen absorberen die lawaai kunnen veroorzaken. Let op: de SOLOLIFT2 versnijder kan tijdens bedrijf enig geluid maken tijdens het malen, maar werkt parallel aan het toiletspoelen.
- MULTILIFT heeft een stille werking dankzij een zacht sluitende terugslagklep en flexibele verbindingen. Vaak wordt deze oplossing geïnstalleerd in technische ruimtes om geluidsproblemen te verminderen.
- LIFTAWAY B is ontworpen voor installaties in geluidsisolerende ondergrondse putten.
- CONLIFT1 is speciaal ontworpen voor stille werking bij installatie onder of naast condensatieketels.
Het installeren van een van deze oplossingen kan huiseigenaren helpen:
- Het comfort in huis te verbeteren
- Geld besparen op onnodige servicebezoeken
Dat concludeert onze module over veelvoorkomende problemen met huishoudelijk afvalwater die verband houden met specifieke toepassingen. Bedankt voor het kijken.