Veelvoorkomende problemen met huishoudelijk afvalwater bij dimensionering, onderhoud en renovatie
Krijg een overzicht van essentiële dimensionerings- en onderhoudsproblemen die zich kunnen voordoen bij huishoudelijke afvalwaterprojecten. En leer hoe je ze kunt overwinnen met oplossingen van Grundfos.
In deze module krijg je een overzicht van 3 veelvoorkomende problemen met huishoudelijk afvalwater met betrekking tot dimensionering, onderhoud en renovatie.
We zullen behandelen:
- Renovatieproblemen
- Moeilijkheden met dimensionering en selectie
- Moeilijkheden met reparaties en onderhoud Je leert over hun oorzaken en gevolgen, en hoe je ze kunt oplossen met oplossingen van Grundfos.
Renovatieproblemen
Huiseigenaren ondervinden vaak moeilijkheden en stijgende kosten bij het uitvoeren van renovaties zoals:
- Extra badkamers
- Toiletten installeren in kleine ruimtes
- Een wasruimte toevoegen in huis of in bijvoorbeeld een schuur of tuinhuisje
Moeilijkheden ontstaan wanneer:
- Het interieurontwerp van het huis niet ideaal is voor renovaties. Bijvoorbeeld wanneer de toilet- of of keukenleidingen al zijn vastgesteld, wat het moeilijk maakt om meer toiletten toe te voegen of het ontwerp van de keuken te veranderen.
- Er is beperkte ruimte voor installatie in een bestaande kamer. Huiseigenaren willen vaak het meeste uit de indeling van het huis halen. Er is een lange afstand tot de hoofdafvoerleiding.
Als voorbeeld, als een huiseigenaar een toilet wil installeren in een kamer die nog niet voor een huishoudelijke afvalwater toepassing is gebruikt, kan er een lange afstand zijn tussen deze en de hoofdafvoerleiding. Er is geen natuurlijke neerwaartse afloop.
Soms kan afvalwater niet door middel van zwaartekracht naar het afvoersysteem worden geleid.
Oplossingen voor de afvoer van afvalwater
Om probleemloze renovaties mogelijk te maken, worden de volgende Grundfos oplossingen aanbevolen
SOLOLIFT2
De SOLOLIFT2 reeks maakt het mogelijk om sanitaire toepassingen in elke kamer van het huis te installeren. Deze oplossingen worden geleverd met een kleine tank en een pomp die bijvoorbeeld op de uitlaat van een toilet kan worden gemonteerd met een extra inlaat van een wastafel of een douche, of onder de gootsteen in de keuken. Het verzamelt het afvalwater en pompt het naar de dichtstbijzijnde afvoerleiding of rechtstreeks het hoofdriool in.
LIFTAWAY B
De LIFTAWAY B verzamelt grijs water door middel van zwaartekracht en pompt het vervolgens in het rioolsysteem.
De UNOLIFT, DUOLIFT en MULTILIFT zijn ideaal voor appartementsgebouwen omdat ze worden geleverd met grote verzameltanks en elke maat en type afvalwater kunnen verwerken. Ze zijn meestal niet rechtstreeks aangesloten op afvalwaterbronnen maar bevinden zich meestal in de kelder van een appartementsgebouw.
Door een van bovenstaande oplossingen te installeren, kunnen bewoners:
- Renovaties realiseren
- Comfort en gemak vergroten
- Tijd en kosten besparen bij renovaties
Hierna verkennen we nog een ander veelvoorkomende probleem met huishoudelijk afvalwater.
Moeilijkheden met dimensionering en selectie
Als het gaat om het dimensioneren en selecteren van de ideale pomp voor de klus, heb je misschien met enkele van deze problemen te maken gehad:
- Het selecteren van een te kleine pomp die piekwaterbelastingen niet aankan, wat kan leiden tot overstromingen of vroegtijdige storingen.
- Te veel tijd besteden aan het vinden van de juiste pomp.
- Onvoldoende informatie om de juiste pompoplossing te selecteren, waardoor kostbare tijd verloren gaat.
Meest voorkomende redenen waarom je deze problemen kunt tegenkomen:
- Misleidende of slechte selectie- en dimensioneringstools geven je niet de informatie die je nodig hebt om nauwkeurige beslissingen te nemen.
- Een gebrek aan informatie over belastingprofielen beïnvloedt de nauwkeurigheid van je selectieproces.
- Een gebrek aan kennis over afvalwaterproducten kan leiden tot onder- of overgedimensioneerde selecties.
- Voorschriften beïnvloeden je besluitvormingsproces en leiden tot onjuiste dimensionering en selectie.
Aanbevolen oplossingen om te helpen perfecte dimensionerings- en selectiebeslissingen te nemen:
- SOLOLIFT2 heeft een gestroomlijnd assortiment dat aan alle behoeften voldoet, waardoor het eenvoudig is om een unit te selecteren voor alles, van een enkel sanitaire apparaat tot een complete badkamer.
- MULTILIFT en UNOLIFT/DUOLIFT dekken eengezinswoningen en meergezinswoningen en residentiële evenals allerlei commerciële toepassingen.
- Het hele UNILIFT assortiment is geschikt voor zowel stationair als draagbaar gebruik. UNILIFT en SOLOLIFT2 verpakkingen worden geleverd met een snelle en eenvoudige selectiegids.
Het Grundfos Customer Sales and Support Center (CSSC) staat altijd klaar om hulp te bieden.
We zullen nu verdergaan met het laatste veelvoorkomende probleem met huishoudelijk afvalwater.
Moeilijkheden met reparaties en onderhoud
Als het gaat om het repareren of onderhouden van een pomp, zijn dit mogelijke problemen:
- Het krijgen van de verkeerde reserveonderdelen of moeten wachten op reserveonderdelen.
- Het gemakkelijker vinden om de hele pomp te vervangen in plaats van te repareren.
- Verschillende gereedschappen moeten gebruiken om een afvalwaterpomp te demonteren voor reparaties of onderhoud.
- Het verwijderen van een pomp uit een afvalwaterput, pomp- of hefstation voor reparaties of onderhoud kan een moeilijk en vies proces zijn.
- Geen toegang hebben tot de put, pomp- of hefstation.
Vaak kosten deze problemen kostbare tijd en geld omdat je te lang bezig bent en uiteindelijk reparatiematerialen koopt.
Meest voorkomende oorzaken van deze problemen:
- Beperkte toegang tot de put betekent dat het moeilijk is om de pomp te verwijderen zonder veel tijd te besteden aan demontage.
- Soms is het ontwerp van een product niet onderhoudsvriendelijk, en moet je tijdens de reparatie in contact komen met grijs of zwart water.
Reserveonderdelen zijn soms moeilijk te verkrijgen.
Aanbevolen oplossingen om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zonder problemen uit te voeren:
- SOLOLIFT2 maakt het mogelijk om de pomp- en motoronderdelen afzonderlijk te demonteren, waardoor het proces schoner wordt. Het is ook snel te demonteren, slechts 4 schroeven hoeven te worden verwijderd. PS.R/PS.W wordt geleverd met geleiderails waardoor het gemakkelijk is om de pomp van en naar putten te verplaatsen.
- MULTILIFT is ontworpen met verschillende tankmaten om bij de toepassing te passen en alle componenten, zoals de pomp, kunnen van buitenaf worden bereikt. Het gepatenteerde bodem voorkomt bezinking, zodat reiniging bij regelmatig onderhoud wordt geminimaliseerd.
- Het UNILIFT assortiment maakt een probleemloze verwijdering van verstopte voorwerpen mogelijk. Het inlaatrooster is eenvoudig te verwijderen, wat een eenvoudige reiniging van de waaier en de pompbehuizing mogelijk maakt. Kabels en asafdichtingen kunnen eenvoudig worden vervangen op UNILIFT KP en AP.
Op onze website zijn verschillende relevante servicevideo's beschikbaar voor onze producten en oplossingen.
Dat concludeert onze module over veelvoorkomende problemen met huishoudelijk afvalwater met betrekking tot dimensionering, onderhoud en renovatie. Bedankt voor het kijken.