Veelvoorkomende problemen bij het verplaatsen van huishoudelijk afvalwater

Krijg een overzicht van kritieke problemen met betrekking tot het verplaatsen van afvalwater in huis en ontdek hoe de oplossingen van Grundfos kunnen helpen.


In deze module geven we een overzicht van 3 veelvoorkomende huishoudelijke afvalwaterproblemen met betrekking tot het verplaatsen van water:

  1. Overstromingen veroorzaakt door onvoldoende verwijdering van afvalwater
  2. Afvalwater horizontaal over lange afstanden pompen
  3. Tijdrovend om water te verplaatsen

Je leert meer over de oorzaken en gevolgen van de problemen, maar ook hoe de oplossing nabij is met de verschillende pompen van Grundfos. Laten we beginnen.

1. Onvoldoende verwijdering van afvalwater
We beginnen met overstromingen veroorzaakt door onvoldoende verwijdering van afvalwater. Wanneer er een overstroming plaatsvindt in huis, kunnen eigendommen beschadigen en zelfs onbruikbaar worden. Soms moet er zelfs tijdelijk elders gewoond worden, wanneer het huis gerenoveerd moet worden door de overstroming, met alle financiële gevolgen daarvan.

Het kan ook voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij weigert de verliezen en schade te dekken. Om deze problemen op te lossen en te voorkomen, is het belangrijk om de meest voorkomende oorzaken van overstromingen te begrijpen.

Onjuiste installaties leiden vaak tot ineffectieve afvalwatersystemen, die gevoelig zijn voor overstromingen. Als er geen terugstroombeveiligingsklep zit tussen het huis en het rioolsysteem, kan afvalwater terugstromen vanuit overbelaste rioolbuizen naar het huis en kelders overstromen met grijs- of zwart water. 

Onjuist gedimensioneerde regenwateropvangsystemen kunnen typisch geen grote volumes aan bij zware regenval. Het is belangrijk om elke dakafvoer aan te sluiten op een put om oppervlakteoverstroming te voorkomen. Ondergedimensioneerde pompen kunnen zware regenval niet aan.

Gemengde systemen die zowel regenwater als zwart water verwerken, zijn gevoeliger voor terugstromingsproblemen. In huizen met kelders kan een gebrek aan drainage rondom of onder het huis leiden tot overstromingen in de kelder.

Gebrek aan onderhoud kan ervoor zorgen dat bestaande pompen uitvallen, wat kan leiden tot overstromingen.

Gebroken of geblokkeerde vlotterschakelaars zijn de meest voorkomende oorzaken van uitval. Om ervoor te zorgen dat klanten beschermd zijn tegen overstromingen en een effectief afvalwatersysteem geïnstalleerd hebben, worden enkele Grundfos oplossingen aanbevolen.

Grundfos oplossingen

  • Het SOLOLIFT2 portfolio bestaat uit kleine opvoerpompen die ideaal zijn voor bescherming tegen terugstroming van grijs- en zwartwater.
  • Het MULTILIFT portfolio is ontworpen voor ontwatering in eengezins- en meergezinswoningen en commerciële toepassingen.
  • UNOLIFT- en DUOLIFT oplossingen kunnen ook worden gebruikt voor het ontwateren van gebouwen. 
  • UNILIFT CC, KP en AP35B zijn te gebruiken als dompelpompen voor grijs water.
  • UNILIFT AP50B of de UNILIFT APG (maalmachinepomp) zijn te gebruiken voor zwart water.
  • Voor zowel vloer- als opbouwinstallaties binnenshuis kunnen LIFTAWAY B- en C-opvangtanks worden gebruikt. LIFTAWAY B is voor vloer- en LIFTAWAY C voor opbouwinstallaties. 
  • Voor het verwijderen van grijs water is er de UNILIFT CC, KP en AP12. 
  • Als er een overstroming optreedt, is de MULTIBOX met UNILIFT CC een geweldig hulpmiddel om ongewenst water te verwijderen.

Voordelen van bovenstaande oplossingen

  • Verminder het risico op een overstroming
  • Vermijd dure kosten voor reiniging en reparatie na overstromingen
  • Bespaar kosten voor het vervangen persoonlijke eigendommen te vervangen

We zullen nu doorgaan en ons verdiepen in ons volgende veelvoorkomende huishoudelijke afvalwaterprobleem.

2. Afvalwater horizontaal over lange afstanden pompen
Het kan een ingewikkeld proces zijn om huishoudelijk afvalwaterafvoeren aan te sluiten op openbare rioolsystemen vanwege onvoldoende zwaartekracht. Huiseigenaren hebben verzameltanks en geschikte pompen nodig om afvalwater effectief naar het openbare riool te pompen. Voor het pompen van afvalwater over langere afstanden wordt een maalmachinepomp aanbevolen. Het is ontworpen om horizontaal pompen gemakkelijk te maken door gebruik te maken van professionele maalmachinetechnologie om verstoppingen te voorkomen. De pomp vermaalt afvalwater en toiletafval tot kleine deeltjes, waardoor kleinere afvoerpijpdiameters tot 32 mm mogelijk zijn. Dankzij een halfopen waaier kunnen deze pompen een hoge opvoerhoogte creëren waarmee afvalwater over langere afstanden kan worden gepompt.

UNILIFT APG is de ideale oplossing voor afvalwaterbehandeling in ééngezinswoningen of tweegezinswoningen. Grundfos SEG is ideaal voor afvalwaterbehandeling in appartementencomplexen. Het installeren van een van die oplossingen helpt:

  • Leidingkosten besparen omdat kleinere pijpdiameters met minder verbindingen kunnen worden geïnstalleerd.
  • Installatiekosten besparen omdat leidingen niet diep in de grond hoeven te worden gegraven, maar in plaats daarvan kunnen worden geploegd.
  • Boetes vermijden voor geen of verkeerde installatie.

We zullen nu doorgaan en het laatste veelvoorkomende huishoudelijke afvalwaterprobleem van deze module verkennen.

3. Water verplaatsen is een tijdrovende klus
Het legen van zwembaden en waterreservoirs of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan tuinvijvers en fonteinen kunnen tijdrovende klussen zijn. Overmatig oppervlaktewater of overstroming buiten kan bovendien lastig zijn om te verwijderen.

Oorzaken van deze uitdagingen:

  • Het niet uitvoeren van regelmatig onderhoudswerk aan tuinzwembaden, fonteinen en visvijvers
  • Zware regenval
  • Hoge grondwaterstanden

Voor het snel verwijderen van ongewenst afvalwater, raden we de volgende Grundfos oplossingen aan:

  • UNILIFT CC: Deze oplossing verwijdert water tot 3 mm diep en is gemakkelijk te vervoeren.
  • MULTIBOX: De alles-in-één oplossing met pomp, slang en benodigde verbindingen voor het gemakkelijk verwijderen van water. 
  • UNILIFT KP: Een compacte roestvrijstalen dompelpomp die ontworpen is voor het pompen van niet-agressief water en grijs water.

Het installeren van een van deze oplossingen kan bewoners helpen:

  • Tijd besparen bij het legen van zwembaden, vijvers en bakken
  • Overmatig oppervlaktewater of buitenoverstromingen verwijderen
  • Schade aan gazons en tuinen minimaliseren door water snel te verwijderen

Dit concludeert onze module over veelvoorkomende huishoudelijke afvalwaterproblemen met betrekking tot het verplaatsen van water. 

Bedankt voor het volgen van deze module.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld