Waarom je kiest voor de ALPHA2 circulatiepomp
Ontdek wat de ALPHA2 circulatiepomp echt onderscheidt en waarom het de beste keuze is, met speciale aandacht voor de eenvoudige hydronische balancering, blokkeringsvrijheid en de beste efficiëntie in zijn klasse.
In deze module krijg je een inleiding in de 3 hoofdredenen om voor de ALPHA2 te kiezen:
• Eenvoudig hydronisch balanceren
• Geen blokkering
• De beste in zijn klasse qua energiezuinigheid
Je maakt ook kennis met enkele van de belangrijkste kenmerken van de pomp. Laten we eerst kijken naar het punt waardoor de ALPHA2 zich echt onderscheid van de concurrentie: Het eenvoudig hydronisch balanceren.
ALPHA Reader
De ALPHA2 bevat ingebouwde communicatiecapaciteiten waarmee, samen met de ALPHA Reader en de Grundfos GO Balance app, het mogelijk wordt om tweepijpsradiatorsystemen, vloerverwarmingssystemen en combinaties daarvan in minder dan 2 uur te balanceren. Kort gezegd: de ALPHA Reader stuurt realtime gegevens over het debiet naar de app, waarbij de optimale instellingen van de vooringestelde kleppen in de radiator of het vloerverwarmingssysteem automatisch worden berekend. Snel en eenvoudig.
Sterker nog, alle radiatoren of vloerverwarmingszones in een eengezinswoning kunnen in minder dan 2 uur perfect gebalanceerd worden. Dit zorgt voor maximaal comfort voor klanten, plus een efficiënter werkend systeem.
Vrij van blokkades
Een ander belangrijk voordeel van de ALPHA2 is dat hij niet blokkeert. De ALPHA2 blijft vrij van potentiële blokkades, zelfs in systemen waar de operationele omgeving een uitdaging vormt, bijvoorbeeld vanwege grote hoeveelheden kalksteen of andere afzettingen. Dit zorgt voor een langdurig en storingsvrij gebruik. De reden daarvoor is een combinatie van 3 dingen:
• Keramische as en lagers
• Robuust opstarten
• En handmatige zomerstand
Keramische as en lagers
Laten we allereerst eens verder ingaan op de keramische as en lagers van de ALPHA2. Het nadeel van permanente magneetmotoren is vaak dat zij een magnetisch veld in de pomp creëren. Dit magnetisch veld kan metaaldeeltjes aantrekken die schadelijk zijn voor de essentiële onderdelen, zelfs wanneer de pomp niet draait. Aangezien keramische onderdelen niet-magnetisch zijn, trekken de as en lagers geen deeltjes aan waardoor deze tijdens normaal gebruik niet blokkeren.
Robuust opstarten
Blokkades kunnen echter toch optreden als de pomp gedurende langere periodes stilstaat. Maar dankzij het robuust opstarten is dit voor de ALPHA2 geen probleem. De pomp schakelt automatisch over op de deblokkeringsmodus en probeert 3 maal per seconde te herstarten. Hierdoor ontstaat een schuddende beweging waardoor kalksteenafzetting of vuiligheid los komt, zonder externe inmenging.
Handmatige zomerstand
Gebruik altijd de handmatige zomermodus om blokkades zo efficiënt mogelijk te voorkomen. Hierdoor wordt de pomp regelmatig wakker geschud als hij gedurende langere periodes stilstaat.
Energiezuinig
Het derde belangrijke voordeel van de ALPHA2 is de beste energiezuinigheid in zijn klasse. Volgens het onafhankelijke instituut VDE heeft de pomp het laagste energieverbruik van alle kleine circulatiepompen in huishoudelijke toepassingen op de markt. Dus door voor de ALPHA2 te kiezen, bespaar je jouw klanten geld.
Maar dat is nog niet alles. Als laatste kijken we nog even kort naar enkele functies van de ALPHA2.
ALPHA2 functies
De droogloopbeveiliging zorgt ervoor dat de ALPHA2 niet kapot gaat vanwege onvoldoende water in het pomphuis.
Indien drooglopen wordt vastgesteld, stopt de pomp en geeft hij een alarmcode af. De pomp zal dan proberen om regelmatig te herstarten totdat er weer water in de pomp komt. Er is ook een handmatige zomerstand die het energieverbruik van de pomp buiten het verwarmingsseizoen tot een absoluut minimum beperkt.
In plaats van de pomp het hele jaar door te laten draaien, kan de huiseigenaar hem terugschakelen door simpelweg op een knop te drukken. De pomp wordt dan voor 99% van de tijd uitgeschakeld. Slechts eenmaal per 24 uur wordt de pomp gedurende 2 minuten wakker geschud en draait deze op volle snelheid om blokkering door langdurige stilstand te voorkomen.
Als het verwarmingsseizoen weer begint, kan de huiseigenaar op elke willekeurige knop op de ALPHA2 drukken en de pomp zal dan moeiteloos de normale werking hervatten.
Laten we het nog even samenvatten. De ALPHA2 biedt:
• Eenvoudig hydronisch balanceren
• Geen blokkering
• De beste in zijn klasse qua energiezuinigheid
Kortom: bespaar tijd en breng jouw klanten extra comfort met de ALPHA2!