Hevige regenval komt steeds vaker voor. Hierdoor staan kelders vaker onder water. De schade in huis kan enorm oplopen, maar met het MULTIBOX alles-in-één noodpakket kan je gelijk aan de slag en de schade beperken.
Hulpeloos toekijken hoe je eigen huis vol water staat door hevige regenval of gesprongen leidingen is nergens voor nodig.
Kom gelijk in actie met de MULTIBOX! Door direct te reageren, kan je grote materiële schade in huis beperken. Met de MULTIBOX heb je alles bij de hand. Naast de vuilwaterpomp UNILIFT CC bevat deze redder in nood alle benodigde slangen en materialen voor een snelle afvoer van water.
Het nemen van preventieve maatregelen is tegenwoordig steeds belangrijker. Door klimaatverandering zijn de weersomstandigheden in Nederland in hevigheid en duur toegenomen. We hebben langer te maken met periodes van droogte, maar ook langere periodes van regen met overstromingsrisico als gevolg.
Grijp daarom in en bescherm je eigendommen in een vroeg stadium met onze betrouwbare oplossingen in het geval van een ondergelopen kelder. Met de MULTIBOX kan je overstromingen in elke situatie resoluut aanpakken.
Bekijk de video hieronder om te zien hoe je de MULTIBOX met UNILIFT CC kunt gebruiken voor het wegpompen van water in de kelder, of misschien zelfs voor het leegpompen van een vijver of zwembad:
De alles-in-één oplossing voor noodgevallen
De MULTIBOX is er voor jou wanneer je razendsnel moet ingrijpen bij een overstroming. Alle benodigde componenten zitten handig bij elkaar in 1 box.
De MULTIBOX bestaat uit:
- Een UNILIFT CC7 drainagepomp met aangesloten Storz-C koppeling
- Een multifunctionele draagbox die gelijk als filter dient
- Een 15m lange afvoerslang met beschermkap
- Een extra UNILIFT CC adapter die op verschillende maten slangen past
Krachtige drainage tot 3mm
Bij een overstroming wil je het waterniveau zo laag mogelijk zien te krijgen. Door de krachtige aanzuigkorf kan je met de UNILIFT CC dompelpomp het water helemaal wegpompen tot een waterpeil van 3mm. Dit scheelt heel veel restwater wat niet met handdoeken hoeft te worden gedroogd.
Altijd paraat en direct inzetbaar
In nood wil je niet lang moeten zoeken naar verschillende onderdelen. Daarom biedt de MULTIBOX uitkomst! Je hebt alles in een handige box bij elkaar. Met de handige aanzuigkorf, de verticale en horizontale aansluitmogelijkheden en de geïntegreerde terugslagpklep ben je klaar om direct aan de slag te kunnen. Pak de MULTIBOX, sluit de UNILIFT CC pomp aan en bespaar kostbare minuten.
Verbreed je kennis over het UNILIFT drainage assortiment met Grundfos ECADEMY
Meer weten over afvalwaterzuivering? Met deze korte cursus leer je in slechts enkele minuten meer over de verschillende pompoplossingen en waar je rekening mee moet houden. Natuurlijk laten we ook zien hoe je met de UNILIFT serie drainagepompen uit de voeten kan.
Drainagepompoplossingen voor binnen en buiten
Afvalwater in woningen verdwijnt meestal gewoon door de afvoer, maar wanneer de kelder onder water staat of terugstroming uit de riolering optreedt, is er behoefte aan een drainagepompoplossing die het afvalwater snel en efficiënt kan verwijderen. Op deze manier kan je voorkomen dat er afvalwater het huis instroomt en kan je de schoomaakkosten en renovatiekosten beperken.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.