TAKE BACK

Met Take Back© werkt Grundfos samen als keten van installateurs, groothandels en fabrikanten aan het verbeteren van de milieu- en de sociale impact, door het duurzaam beheren van Grundfos circulatiepompen tijdens hun end-of-life.

Door de pompen aan het einde van de levensduur terug te nemen via de installateur en in de fabriek te demonteren, kunnen we tot 97% van de materialen hergebruiken bij de productie van nieuwe pompen. Dit is 10% meer dan via lokale conventionele recycling en draagt dus direct bij aan de CO2-footprint (SDG13) maar ook aan de vermindering van water tijdens het recycleproces (SDG6).

 

Sociale impact
Het Take Back© programma heeft ook nog een sociaal aspect. Demontage in de fabriek wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit programma verkleint hun afstand tot de markt en is hun bijdrage essentieel in het geheel. Dit onderstreept ook weer onze kernwaarde 5 (gericht op mensen) en SDG8 (waardig werk en economische groei).

Duurzame installatiepartners
Dat de bewustwording van circulariteit groeit onder installateurs blijkt uit het feit dat al meer dan 100 installatiebedrijven zich hebben aangesloten!

Ook meedoen?
Actief bijdragen als installatiepartner aan een circulaire economie? Wordt dan lid van de Take Back community en vul hier het formulier in.