Узнать
По мере использования насосов увеличиваются эксплуатационные расходы
В результате длительной эксплуатации насосов их производительность снижается. При более низком КПД возрастают расходы на электроэнергию. Данный процесс является неизбежным и непрерывным. Зачастую службы водоснабжения не обращают на это внимания и не учитывают это (если грунтовые воды соответствуют требованиям, то в чём проблема?).
Реальность такова, что расходы могут быть ощутимыми – и это становится очевидным, только если у водоканала есть точные данные. И недостаточно просто проверить шильдик на насосе или предположить, что характеристики устаревшего насоса остались неизменными. Компания Grundfos предоставляет онлайн-генератор характеристик, который позволяет вам генерировать текущие кривые расхода / напора и КПД для лёгкого сравнения с характеристиками насоса при установке.
Генератор кривых GPC доступен в Grundfos Product Center.
Если вы не можете получить доступ к необходимым измерениям, вам поможет буровик.
Шаг 1. Запишите информацию о насосе и создайте с помощью GPC исходную кривую характеристик насоса.
Шаг 2. Измерьте расход (Q), напор (H), уровень воды и мощность (P1) при максимальной частоте вращения насоса (при использовании преобразователя частоты) в следующем порядке:
а. При закрытом клапане (статический уровень воды) Необходимо учитывать, что при нулевом расходе насос не должен работать более 30 секунд. При нулевом расходе уровень воды должен измеряться без работающего насоса.
b. Выполните измерения и повторите с несколькими точками с различными значениями расхода (используйте клапан для изменения значения расхода). Всегда оставляйте время для стабилизации нового динамического уровня воды. Чем больше точек введено, тем выше точность.
c. При полностью открытом клапане (динамический уровень воды)
Шаг 3. На основании полученных данных строится вторая кривая для сравнения с исходной кривой характеристик насоса. Составляется отчёт в формате PDF, показывающий снижение эффективности и потенциальную экономию.
• Зачастую, если смотреть на насосы, эксплуатируемые от 5 до 10 лет, экономия может быть настолько велика, что стоит поднять насос и выяснить, почему упал КПД.
• Если причиной является засорение или потеря давления из-за утечки или механического повреждения, то простой ремонт или чистка может снова довести КПД до оптимальных уровней.
• Если срок службы насоса и степень снижения рабочей точки означают, что дополнительные расходы неизбежны, необходимо инвестировать средства на замену старого насоса. Время окупаемости зачастую является минимальным.
• Если у вас нет насоса Grundfos, вы можете использовать Grundfos Pump Audit для определения энергопотребления и потенциальной экономии энергии, а также для получения рекомендаций по достижению данной экономии.
Поговорите со своим буровиком или с представителем компании Grundfos, чтобы больше узнать о преимуществах поддержания высокого КПД насоса.
Q = расход
H = напор
(используйте датчик уровня для измерения HСТАТИЧЕСК. и HДИНАМИЧЕСК.)
HДИФФЕРЕНЦ. = HДИНАМИЧЕСК.* + HМАНОМЕТРИЧЕСК.+ HНА ТРЕНИЕ**
*: без расхода, HДИНАМИЧ. аналогично HСТАТИЧЕСК.
**: заказчик решает, следует ли рассчитывать HНА ТРЕНИЕ
(HНА ТРЕНИЕ – это потери на трение в трубопроводах от насоса до манометра. Используйте «Калькулятор потерь на трение в трубопроводе» в GPC в меню «Инструменты»)
Пошаговое руководство для расчёта снижения КПД
1.Находясь в Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com), можно найти имеющийся насос SP, указав полное название насоса непосредственно в поле SEARCH (ПОИСК):
2.Как только появится информация о существующем насосе, нажмите «Показать дополнительные параметры», а затем «Другие характеристики» с последующим «Укажите свою кривую»:
3.Появится следующий экран, на котором необходимо ввести Q , H и P1:
4.После ввода измерений для Q, H и P1 и нажатия кнопки «Создать файл pdf», вы получите следующий отчёт. Пунктирная линия показывает падение производительности и изменение энергопотребления:
Вывод: Кривая показывает, что для поддержания расхода 17 м3 энергопотребление увеличилось на 1 кВт. При потребности в перекачке воды в течение 9 часов в день это равносильно 3.285 кВт в год или 16 % увеличенияв потреблении электроэнергии.
Как выбрать насос, находясь в любом месте
Вне зависимости от того, находитесь ли вы в офисе, на работе или в пути, выбор насоса не должен представлять сложность. Вы можете получить доступ к информации о насосе и различным инструментам, необходимым для решения любых задач, в Grundfos Product Center.
Узнайте о других решениях Grundfos для водозабора
Бытовой водозабор
Подберите подходящий скважинный насос.