Перекачивание грунтовых вод для любых нужд
Вне зависимости от того, хотите ли вы организовать подачу воды из скважины или забор воды из предварительной открытой емкости, мы предложим решение для грунтовых вод, которое подойдет именно вам. Высококачественные скважинные насосы находят широкое применение в водоснабжении — от небольших дачных домиков до огромных особняков со множеством установок для полива газонов. Даже для самых сложных задач мы всегда сможем предложить эффективное решение скважинного водоснабжения.
Get constant pressure with SQE
The SQE is the only submersible constant pressure pump on the market that comes fully equipped with built-in electronic control. Thanks to the variable speed drive the pump speed automatically adjusts itself to ensure constant water pressure despite changing demands. This efficiently eliminates weak or fluctuating water supply. The SQE is provided as an “all in one box” solution, easy to both install and operate.
Установка погружного насоса стала простой
Узнайте, почему американская компания по разработке скважин Partrigde Well Drilling выбирает 3-дюймовые погружные насосы для бытового применения.
Films
Soft start built-in
See how soft start-up of the SQ and SQE pump reduces the electrical and mechanical load, benefitting installers and homeowners in many ways.
Dry running protection built-in
See how protecting the SQ and SQE pump from dry running maximises the well capacity, increases reliability and ensures a long pump lifetime.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Получите ответы на свои вопросы об этой сфере
Мы собрали часто задаваемые вопросы и ответы на них в одном месте. Обратитесь к часто задаваемым вопросам ниже или перейдите к разделу «Часто задаваемые вопросы Grundfos», чтобы получить полный список ответов на вопросы о наших продуктах.