CIM 250/260 (셀룰러)
CIM 250 및 260은 셀룰러 기반 모듈로, 인터넷에 안전하게 연결되기 위해서는 개인 APN(Access Point Name)을 통한 연결이 권장됩니다. 그런포스는 어떠한 기본 셀룰러 연결 솔루션을 권장하지 않으며, 개인 APN만 권장합니다.
개인 APN은 반드시 모바일 네트워크 운영자로부터 구입해야 하며, 해당 이동 통신사가 설정 과정을 안내합니다.
CU 352/354/362/372/3X2 DH
위 CU 제품은 기존 네트워크 연결 장치를 사용하여, 방화벽 뒤의 개인 네트워크에 배치되어야 합니다.
절대로 인터넷에 직접 연결해서는 안 되며, 제품의 TCP/IP 포트를 직접 전달해서는 안됩니다.
CU 제품에 대한 원격 접근이 필요한 경우 VPN(Virtual Private Networks)과 같은 기술을 사용하여 안전한 보안 연결을 보장하십시오.
해당 솔루션의 신규 구축은 IT 인프라 전문가와 상의하십시오.