그런포스 iSOLUTIONS: 제품에서 솔루션으로
어떻게 그런포스가 펌프에서 솔루션으로 초점을 옮김으로써 4차 산업혁명을 통한 혁신을 주도하기 위해 노력 중인지 알아보십시오.
그런포스는 4차 산업혁명을 통해 혁신을 주도하고 제품이 아닌 솔루션으로 회사의 중점을 전환하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
이 모듈은 이와 같은 목표가 귀하에게 어떠한 장점을 제공하는지 설명합니다.
시작해 보겠습니다.
오늘날 펌프 시장은 단순한 펌프 납품이 아닌, 솔루션을 제공하는 방향으로 바뀌고 있습니다.
업계에서 연결성, 통신, 디지털화에 대한 요구가 증가함에 따라 그런포스는 이와 같은 요구를 반영하는 계획을 가지고 있습니다.
그런포스는 핵심 서비스를 계속해서 제공하고, 개발하고, 디지털 방식으로 지원합니다.
그런포스는 지속적으로 추가적인 서비스, 솔루션 및 디지털 서비스를 확장함으로써 완벽한 펌프 솔루션을 향해 계속 나아갈 것입니다.
이것이 바로 그런포스 iSOLUTIONS입니다.
그런포스 iSOLUTIONS이 고객에게는 어떤 의미일까요?
우선, 고객은 상당한 비용을 절감할 수 있습니다.
예를 들어 냉각탑에서 디지털 통신을 지원하는 그런포스 펌프를 사용하면 SCADA와 같은
모니터링 시스템에 연결할 수 있고, 시스템이 항상 최적의 상태로 작동하도록 함으로써 비용의 최대 70%를 절감할 수 있습니다.
다음으로 그런포스 솔루션은 모두 연결되어 있어, 시스템을 최대한 활용하기 위해 액세서리를 따로 구입할 필요가 없고 모든 것이 하나의 시스템으로 통합되어 있습니다.
기본적으로, 우리는 원스톱 쇼핑 및 원스톱 서비스를 제공하기 때문에 설치 및 서비스
과정이 훨씬 더 간단합니다.
마지막으로 포괄적인 시스템 지식을 통해 고객의 적용 분야에 알맞게 프로그래밍된 솔루션을 제공함으로써 설치 시간을 대폭 단축하고 훨씬 간편하게 사용하도록 할 수 있습니다.
결론적으로, 그런포스의 디지털 지원 솔루션을 사용하면 시간과 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 시스템이 항상 최적의 상태로 작동합니다.