펌프 유량 계산
펌프의 유량 계산법을 소개 합니다.
펌프의 유량을 계산하려면 먼저 펌프 크기를 결정짓는 다양한 요인을 분석해야 합니다.
올바른 펌프 크기를 선정한다는 것은 현장에 필요 유량과 양정을 충족함과 동시에 최고 효율로 운전할 수 있다는 것을 의미 합니다.
펌프업체는 통상적으로 현장별로 정확한 운전 조건을 파악하여 최고 효율의 펌프를 선택합니다. 지금부터 현장의 펌프 운전 조건을 알아내기 위한 데이터 계산법을 소개 하겠습니다.
우선 일일 운전 시간중 피크 타임의 최대 유량을 파악해야 합니다. 구역 크기에 필요 수량(주로 mm)을 곱해 일일 필요 수량을 계산하고, 이를 펌프 작동 시간(24시간)으로 나누어 펌프 유량을 m3/h 단위로 산출 합니다.
이 값이 바로 펌프의 최소 크기입니다.
다만 현장에서는 다운타임 혹은 서비스 등을 고려하여 하루에 12 ~ 18시간만 작동하는 것이 통상적이라 펌프의 크기는 더 커지는 것이 일반적입니다.
예를 들어 20헥타르(36만평) 밭에 옥수수를 재배하기 위해 근처 우물에서 물을 끌어온다고 가정해 보겠습니다.
옥수수 밭의 증발산(ETP) 수치는 하루 11.4mm이고,
작물 효율성 Kc는 1 이라면,
작물 재배를 위한 물사용량은 ETP× Kc 로 계산 됩니다. 즉, 하루 총 11.4밀리미터(mm)가 필요합니다.
관개 효율성(IE)이 90%라고 가정하면,
하루에 필요한 물의 양은 11.4 × 100/90으로 12.7mm를 조금 넘습니다.
1헥타르는 10,000m2이며
1헥타르 당 12.7mm 를 적용하면 10,000m2 x 0.0127m로
일일 헥타르(1.8만평)당 약 127m3가 적정 수량입니다.
따라서 20헥타르(36만평)의 밭에는 하루에 2,540m3(=20 x 127m3)의 수량이 필요합니다.
2,540m3는 시간 당 106입방미터이며,
24시간 펌프를 가동한다는 가정하에 시간 당 106입방미터의 유량을 충족하는 펌프를 선정 해야합니다.
하지만 다운 타임과 전력 비용 등을 감안하여 하루 12-18시간 운전하는 경우가 대부분이며, 실제 운전 시간을 감안하여 펌프 사이즈를 선택해야합니다.
만일 하루 12시간동안 펌프를 작동한다면, 펌프는 106 입방 미터의 두 배인 212m3/h를 펌핑해야 할 것입니다.
따라서 이번 케이스에는 212m3/h를 제공하는 그런포스 수중 펌프 SP215를 선정해야 합니다.
그런포스 수중 펌프 SP215의 효율 및 NPSH(Net Positive Suction Head) 곡선은 차트에 표시된 바와 같으며, 펌프 유형 명칭이 말해주듯이 이 펌프는 215m3/h 에서 최고 효율로 운전 합니다.