수명주기 비용: 제어 모드

네 가지 제어 모드에 대해 알아보고 가장 효율적인 것을 찾으십시오.

펌프 시스템은 여러 가지 제어 모드로 작동될 수 있습니다.

에너지 절약 효과는 선택한 제어 모드에 따라 결정됩니다.

4가지 제어 모드와 정합 곡선을 살펴보며 무엇이 에너지를 가장 많이 절약할 수 있는지 알아보겠습니다.

비제어 모드, 정압 모드, 계산된 비례 차압 모드 그리고 시스템에서 차압을 측정하는 비례 차압 모드가 있습니다.

비제어 모드는 과거에 사용 된 시스템으로 일반적으로는 권장되지 않습니다.

다른 세 가지 제어 모드는 메인 펌프 및 믹싱 루프에 모두 사용되지만, 각기 다른 유형의
시스템에 사용됩니다.

제어 모드 2는 밸브 개폐율이 시스템 총 압력 손실의 50%보다 더 높은 곳에서 사용됩니다.

제어 모드 3은 펌프 위에서 차압을 측정하고  밸브 개폐율이 50% 미만인 시스템에 권장됩니다.

제어 모드 4는 시스템에서 비례 차압을 측정하고 밸브 개폐율이 50% 미만인 시스템에 권장됩니다.

에너지 절약 효과는 제어 모드 4에서 가장 높습니다.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 3
통과 시간
통과 시간: 6 분
난이도
난이도: 중급