Uptime Institute 티어 분류
Uptime Institute 티어가 무엇이며 데이터 센터 인프라 내에서 운영 신뢰성과 이중화를 보장하는 데 있어 얼마나 중요한지를 알아보십시오.
이 모듈에서는 Uptime Institute 티어를 기반으로 하는 데이터 센터 분류를 소개합니다. 네 가지 티어에 대해 그리고 이것이 데이터 센터 인프라 내에서 운영 신뢰성과 이중화를 보장하는 데 있어 얼마나 중요한지를 확실히 이해하게 될 것입니다.
데이터 센터 분류는 Uptime Institute에서 설정한 네 개의 티어로 정의됩니다. 이 티어는 계층 구조는 아니지만 다양한 비즈니스 요구 사항에 맞춰 조정된 것이며, 각 티어는 하위 티어의 요구 사항을 포함합니다. 예를 들어, 티어 IV에는 티어 III의 모든 기능과 더불어 향상된 신뢰성 및 이중화가 포함됩니다. 각 티어에는 'N'으로 표시되는 이중화 수준이 있습니다. 'N'은 기준치 용량입니다. 즉, 데이터 센터가 원래 설계대로 운영되는 데 필요한 것은 모두 갖추고 있지만 장비 고장이나 유지보수를 감당하기 위한 것은 아무것도 없다는 것을 의미합니다. N을 초과하는 것은 데이터 센터의 추가적인 보안입니다. 또한 티어 분류는 장기적인 비즈니스 목표를 지원하기 위해 관리 관행 및 위험 완화에 중점을 두고 운영 지속 가능성을 고려합니다.
이제 각각의 티어를 살펴보겠습니다.
티어 I: 티어 I 시설은 전체 IT 부하에 필요한 전력 및 냉각 지원을 제공하지만, 주요 시스템에 대한 이중화가 부족하므로 유지보수 또는 수리를 위해서는 완전히 종료해야 합니다. 주요 요구 사항은 다음과 같습니다.
- 전력 급증 및 정전에 대비한 무정전 전원 공급 장치(UPS)
- IT 시스템을 위한 지정 공간
- 엔진 발전기
- 근무 시간 외에 작동하는 전용 냉각 장비
허용되는 가동 중지 시간이 가장 높은(연간 최대 28.8시간) 티어 I 데이터 센터는 이중화를 전혀 갖추지 못했습니다. 따라서 연간 가동 시간은 99.671%이며, 이는 Uptime Institute 등급 시설 중 가장 낮은 수치입니다.
티어 II: 티어 II 데이터 센터는 티어 I의 모든 기능을 포함하며, 운영 중단 방지를 강화하기 위한 추가적인 백업 옵션을 도입합니다. 이 데이터 센터에는 다음이 갖춰져 있습니다.
- 추가적인 엔진 발전기
- 에너지 저장소
- 냉각기
- 이중 바닥
- UPS 모듈
- 펌프
- 방열 장비
- 연료 탱크 및 셀
- 추가적인 냉각 장치
그럼에도 불구하고 티어 II 데이터 센터는 여전히 단일 분배 경로에 전력 및 냉각을 의존하고 있기 때문에 예상치 못한 중단에 취약합니다. 고객은 연간 최대 22시간의 가동 중지 시간과 99.741%의 가동 시간을 기대할 수 있습니다. 이 티어에서 이중화는 부분적이며 시스템에 내결함성이 없습니다.
티어 III: Uptime Institute가 선정한 대부분의 데이터 센터 기업은 티어 III에 속합니다. 이들은 이중화 전력 및 냉각 경로를 통해 동시 유지보수가 가능하도록 함으로써 유지보수 또는 교체 중 중단을 방지합니다. 여기에는 구성품 고장의 경우에도 작동을 보장하는 N+1 이중화가 포함되어 있습니다. 티어 III 시설은 가동 중지 후 최소 72시간 운영이 가능한 백업 솔루션이 필요하며, 연간 가동 중지 시간이 1.6시간 이하로 유지되어 99.982%의 가동 시간을 보장해야 합니다. 티어 IV의 이점을 상당수 제공하지만 보호 기능이 살짝 덜 포괄적입니다.
티어 IV: 티어 IV 데이터 센터는 내결함성을 통해 티어 III 설계를 향상시키며, 이중 동력 장비와 다수의 독립적인 분배 경로를 갖추고 있습니다. 다음이 필요합니다.
- 모든 구성품에 대한 이중 발전기, UPS 시스템 및 냉각 시스템
- 종속 고장을 방지하기 위한 독립적인 분배 경로
- 정전 후 최소 96시간 동안 외부 전원 없이 계속 작동
- 동시 손상을 방지하기 위한 이중화 시스템의 물리적 격리
이러한 조치는 티어 IV의 고급 내결함성 및 중단 없는 운영에 매우 중요합니다.
티어 IV 데이터 센터는 2N 또는 2N+1 이중화를 사용하는데, 이는 완벽하게 복제된 시스템이 있거나 추가적인 백업을 위한 두 배의 용량을 갖추고 있어서 고장이 발생하더라도 계속 운영될 수 있음을 의미합니다. 연간 26.3분 이하의 가동 중지 시간을 보장하며, 이는 연간 99.995%의 가동 시간에 해당합니다. 잠재적인 유지보수 관련 문제로 인해 100% 가동 시간을 약속하지는 못하지만, 티어 IV 시설은 주요 서비스를 위한 여러 백업 시스템 덕분에 고객 운영에는 어떠한 영향도 미치지 않을 것을 보장합니다. 이는 이 최고 등급을 유지하기 위한 기준이 됩니다.
데이터 센터는 효율적인 운영을 위해 다음과 같은 몇 가지 필수 요소를 신중하게 고려해야 합니다.
- 속도와 민첩성
- 가동 시간
- 순환 경제
- 믿음과 신뢰성
- 보안
- 티어 등급
- 이중화
- PUE(Power Usage Effectiveness) - PUE는 데이터 센터의 에너지 효율성을 측정하는 척도입니다. 설비 총 전력 소비량 대비 IT 전력 소비량의 비율입니다.
- WUE(Water Usage Effectiveness) - WUE는 Green Grid에서 개발한 지속 가능성 지표입니다. 데이터 센터에서 사용하는 물 대비 IT 전력 소비량의 비율입니다.
신뢰할 수 있는 냉각 시스템은 데이터 센터에 매우 중요하며, 문제 없이 원활한 운영을 보장하기 위해서는 신중한 계획이 필요합니다.