사례

150만 명의 시민을 위해 안전하고 정확하게 물을 정수하는 중국의 닝보시

펌프는 150만 명의 시민이 사용하는 물의 안전을 지키고 있습니다. 저는 이것이 중요한 사회적 가치를 지닌다고 생각합니다.
항저우 지지에 환경 보호 기술회사의 총괄 관리자, 지앙 야룽

중국의 닝보시는 2007년 처음으로 현대식 정수장을 설치했습니다. 약 4백만명이 사는 절강성(Zhejiang) 닝보시 인근의 산 오르막에 위치한 닝보 둥찬 호수(Ningbo Dongqian Lake) 정수장은 닝보시 시민의 약 3분의 1의 급수를 담당합니다.

항저우 지지에 환경 보호 기술회사(Hangzhou Jijie Environment Protection Technology Company)의 총괄 관리자 지앙 야룽(Jiang Yarong)은 정수장에서 사용할 펌프를 선정하고 관리하는 업무를 맡았습니다. 약 10년 후 다시 방문한 정수장의 탱크 위에는 "조화로운 환경 구축"이란 뜻의 한자 표지판이 걸려 있고, 정수장 아래 터널 위 바위에는 "물"이라는 단어가 다양한 모양으로 씌여 있습니다.

 

"닝보 둥찬 호수 정수장은 저의 오랜 고객으로, 절강성에 위치한 정수장 중 가장 잘 운영되는 곳입니다."라고 지앙 야룽은 말합니다. 지앙 야룽은 정수 시설에서 가장 까다로운 부분인 차아염소산나트륨을 펌프로 처리하는 문제를 그런포스 제품을 사용해 성공적으로 해결할 수 있었다고 합니다.

살균제로 사용되는 이 휘발성 유기화합물은 pH가 높고 농도가 높아, 사람이 차아염소산나트륨과 직접 접촉하거나 밀집된 공간에 있을 경우 매우 위험합니다. 그래서 적절한 펌프 기술을 찾는 게 매우 중요했다고 지앙 야룽은 말합니다. "중국 시장의 일반적인 정량 펌프로는 누수 문제를 피할 수 없었습니다." 정수장은 시민과 정수장 직원들 모두에게 안전해야 합니다.

 

솔루션

지앙 야룽은 그런포스의 DME 디지털 정량 펌프를 추천했습니다. 10년 후 항저우 지지에 환경 보호 기술회사의 서비스 관리자인 조우 청리(Zhou Zhengli)에 따르면 DME 펌프는 지금도 365일 24시간 문제없이 작동하고 있습니다.

"그런포스 제품은 세 가지 장점이 있습니다."라고 조우 청리가 말합니다.

항저우 지지에 환경 보호 기술회사의 지앙 야룽은 닝보 둥찬 호수 정수장에 "정확하고 안전한" 그런포스 도징 펌프를 공급했습니다.

 

첫 번째는 도징량이 달라져도 정확하게 필요한만큼 도징한다는 것입니다. "일반적으로 시장에 나와 있는 다른 제품은 1:40 범위밖에 커버하지 못하는 반면 그런포스제품은 1:800으로 상당히 다양한 범위의 양을 커버할 수 있습니다. 덕분에 그런포스는 정수장의 다양한 곳에 활용이 가능합니다."

조우 청리는 유지 보수와 작동이 간단한 고성능 통합 제어 패널에도 만족하고 있습니다. 그는 그런포스는 고품질의 다이어프램(diaphragm) 덕분에 누수 문제가 없다고 덧붙였습니다. "품질이 아주 우수하기 때문에, 습도나 온도가 극단적으로 높거나 낮아도 문제가 발생하지 않습니다. 따라서 정수장에서 사용하기에 최적입니다."

 

결과

지앙 야룽은 이곳을 "닝보에서 가장 현대적인 정수장"이라고 설명합니다. 닝보 동찬 호수 정수장은 주변 지역에 좋은 선례가 되었습니다. 현재 절강성에서 그런포스제품을 사용하는 정수장이 200개가 넘는다고 그녀는 말합니다.

"그런포스의 펌프를 여기에서 10년이 넘게 사용하는 동안 고장이나 누수 문제가 전혀 없었습니다. 정수장 소유주는 이 점을 매우 높이 평가하고 있습니다."라고 그녀는 말합니다. "펌프는 150만 명의 시민이 사용하는 물의 안전을 지키고 있습니다. 저는 이것이 매우 중요한 사회적 가치를 지닌다고 생각합니다."

기타 관련 사례

그런포스 솔루션의 혜택을 본 고객의 이야기를 읽어보십시오.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기

관련 제품

해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기