사례

초특급 호텔, 에너지를 절반으로 줄이면서 고객 편의성은 100% 유지

새로운 프로젝트를 시작할 때 저는 주저없이 그런포스를 첫 번째로 선택할 것입니다.
Li Da, 중국 순더 Midea Marriott Hotel의 수석 엔지니어

Midea 그룹이 중국 순더의 5성급 메리어트 호텔에서 그런포스 펌프를 사용하게 된 계기를 알아보려면 이 Fortune 500 기업이 자사 건물에 그런포스 펌프를 사용하기 전으로 돌아가야 합니다. 메이디 그룹은 이 절감효과를 높이 사, 다른 건물에도 계속 그런포스 제품을 설치하였습니다. "주저우(Zhuzhou)의 메이디 타임스 스퀘어(Midea Times Square)와첫번째 호텔 투자 사업인 순더 메이디 메리어트 호텔이 여기에 포함됩니다." 라고 그런포스 상하이 (Grundfos Pumps(Shanghai) Co., Ltd)의 제임스 조우(James Zou) 영업이사는 말합니다.

2010년 Midea 그룹은 중국 순더에 위치한 본사를 보수했습니다. 이때 이 회사는 다른 브랜드의 펌프를 사용하고 있었습니다. 2011년에 Midea 그룹은 기존 펌프의 높은 전력 비용, 큰 소음 등의 문제 때문에 더 나은 솔루션을 찾아야 했습니다.

 

솔루션

258개의 객실이 있는 28층짜리 Midea Marriott Hotel은 2014년에 순더에서 오픈했습니다. 이 건물의 부수석 엔지니어인 Feng Zhen에 따르면 이 호텔에는 두 개의 HVAC(Heating, Ventilation and Air-Conditioner) 기술실, 두 개의 급수실, 한 개의 보일러실이 있다고 합니다.

"메리어트는 세계적인 메이저 브랜드로 널리 알려져 있습니다. 따라서 호텔 시설에 대한 요구사항이 상당히 높습니다"라고 Feng Zhen은 말합니다. 그는 모든 HVAC, 부스팅 및 기타 펌프 설비가 그런포스 제품이며 운영에 아무런 문제가 없었다고 덧붙입니다.

"그런포스는 온냉 급수 시스템용 세트 한 개로도 충분한 반면, 다른 브랜드는 두 개의 세트가 필요합니다. 즉, 그런포스 제품을 채택하는 것만으로도 에너지를 절반으로 줄일 수 있다는 이야기입니다. 우리는 꽤 만족하고 있습니다."

중국 순더의 메이디 메리어트 호텔은 냉난방공조, 수압 가압, 보일러 시스템에 그런포스 펌프를 선택했습니다. 메이디 건물에 설치한 신규 그런포스 펌프는 기존에 사용하던 펌프 대비 에너지 사용량이 절반 밖에 안됩니다. 투숙객들은 온수와 냉수의 수압이 28층까지 모두 만족스럽다고 호평합니다.

 

성과

Midea Marriot Hotel 수석 엔지니어 Li Da는 이렇게 말합니다. "그런포스 펌프, 특히 E-pump는 뛰어난 안정성과 낮은 고장율이라는 장점을 가지고 있습니다. 2014년에 이 펌프를 처음 사용한 이래, 지금까지 한 번도 수리한 적이 없습니다. 덕분에 호텔은 수리 비용을 절감할 수 있었습니다."

또 이렇게 덧붙입니다. "고객들은 메리어트를 선택할 때 최상의 서비스를 경험하기를 원합니다. 다른 호텔과 달리 우리 호텔에서는 안정적으로 온수와 냉수를 사용할 수 있다고 말씀하시는 고객들이 많습니다. 이것은 그런포스 펌프 덕분입니다. 더구나 그런포스는 애프터서비스가 매우 훌륭하고 빠르게 응답한다는 점도 상당한 장점입니다. 새로운 프로젝트를 시작할 때 저는 주저없이 그런포스를 첫 번째로 선택할 것입니다"라고 Li Da는 말합니다.

기타 관련 사례

그런포스 솔루션의 혜택을 본 고객의 이야기를 읽어보십시오.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기

관련 제품

해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기